Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Presión absoluta y
relativa
Cerabar PMP71

CerabarCabezal de aluminio PMP71 ©Endress+Hauser
CerabarCabezal de acero inoxidable PMP71 ©Endress+Hauser
CerabarCabezal remoto PMP71 ©Endress+Hauser

Principio de medición de presión

CerabarAplicación de PMP71 ©Endress+Hauser
CerabarAplicación de PMP71 ©Endress+Hauser
CerabarPMP71 con manifolds ©Endress+Hauser

Transmisor de presión digital con sensor metálico soldado para la medición en gases, vapor o líquidos

El transmisor de presión digital Cerabar PMP71 con membrana metálica se utiliza normalmente en aplicaciones de proceso para la medición de presión, nivel, volumen o masa en líquidos. El equipo PMP71 está diseñado para aplicaciones de alta presión hasta 700 bar. Configuración rápida con rango de medida libremente ajustable sin especificación de presión. Diseñado según la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3 y disponible con el certificado de partes según la directiva sobre instrumentos de medición (MID) para aplicaciones de Custody Transfer (facturación).
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      0,075%
      "PLATINO" 0,05%

    • Temperatura del proceso

      -40°C...125°C
      (-40°F...257°F)

    • Rango de medición del proceso

      100mbar...700bar
      (1.5psi...10.500psi)

    • Principales partes húmedas

      Aleación C276
      316L
      Rodio

    • Material de la membrana de proceso

      316L, Aleación C,
      Rodio> Oro

    • Celda de medición

      100mbar...700bar
      (1.5psi...10.500psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • La máxima precisión, reproductibilidad y estabilidad a largo plazo

    • La máxima seguridad gracias a un sistema de sello hermético al gas con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508

    • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el...

  • Ámbito de aplicación

    Cabezal de dos compartimentos de aluminio o acero inoxidable (316L).

    • Conexiones a proceso: conexiones roscadas y bridadas

    • Temperatura de proceso: -40 a +125 °C (-40 a +257 °F)

    • Rangos de medida: -1/0 a 700 bar (-15/0 a +10.500 psi)

    • Precisión: ±0,05%, "...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor digital con sensor piezoresistivo y membrana metálica soldada
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC (No Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar 0,075%

    Platino 0,05%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -40°C...125°C
    (-40°F...257°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    100mbar...700bar
    (1.5psi...10.500psi)

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    10 mbar (1.45 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    1050bar (15.750psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, R1/2

    Brida:

    DN25...DN80,

    ASME 1"...4",

    JIS 10K...20K

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,

    Rodio> Oro

  • Junta de material

    Ninguno, celda de medición soldada

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón

    Aceite inerte

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio,

    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, NEPSI

    WHG Protección contra sobrellenado

    SIL

    EN10204-3.1

    NACE

    Sector naval

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1

    NACE MR0175

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Especialidades

    funciones de diagnóstico

  • Sucesor

    PMP71B

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con sensor piezoresistivo y membrana metálica soldada
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Especialidades

    funcionalidades del diagnóstico

    diferentes idiomas en el software

  • Suministro / Comunicación

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...125°C
    (-40°F...257°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    1050bar (15,750psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...700bar
    (1.5psi...10.500psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Rodio

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Bridas (DIN, ANSI, ...) con membrana a ras

  • Máx. distancia de medición

    7000m (22.966ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    NEPSI
    TIIS
    IECEx
    SIL
    NACE
    GL sector naval
    WHG/protección contra desbordamiento
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMP71B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: Metal
    soldado

    Si presurizado, posiblemente
    utilice medición de presión diferencial
    con dos transmisores de presión
    (dp electrónico). Observe
    la proporción
    de la presión de superficie :
    presión hidrostática

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 12
    • Nr 12 Order code 52020440

      Mounting set housing T14/T15 sensor

      Consists of: 2x O-ring 45.69x2.62 EPDM. Retaining ring, plastics. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 12 Order code 71020596

      Mounting set housing T17 / sensor

      Consists of: 2x O-ring 45.62x69x2.62 EPDM. 1x profile gasket 51.4x57.2x1.6 EPDM. Retaining ring, plastics. Usage: FMB70, FMD71/FMD727/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 13
    • Nr 13 Order code 52022418

      Push button housing, PA/FF

      Consists of: push button, cover + screws. Usage: external operation, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52022419

      Push button housing, HART, version 1

      Consists of: push button, cover + screws. Colour light grey. Usage: external operation, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52024110

      Push button housing, HART, version 2

      Consists of: push button, cover + screws. Colour dark grey. Usage: external operation, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • 15
    • Nr 15 Order code 52020760

      Cable gland M20, gasket

      Consists of: cable gland M20. O-ring 18.72x2.62 VMQ. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020761

      Cable entry G1/2, gasket, adapter

      Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR. Adapter M20 > G1/2. O-ring 18.77x1.78 NBR. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020762

      Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

      Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020763

      Plug 3-pole, M12, gasket

      Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71111056

      Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring EPDM, protection lid. Usage: housing T14, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Housing F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. Housing F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 71219639

      Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 bei B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52020433

      Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52028310

      Cover T14 316L, Ex d, EPDM

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002810

      Cover T17 316L, sight glass, gasket

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002811

      Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

      Material: 316L. Sight glass: Polycarbonate PC. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206965

      Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71206968

      Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass,coated. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71206971

      Sealing set FVQM, T14.5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62 FVMQ. Usage: housing T14, FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71245247

      Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

      Material: aluminium, coated. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245249

      Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

      Material: aluminium. Sight glass mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245250

      Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

    • Order code 71290825

      Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

      Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing T14/T15/T17, FMB70, FMD71/FMD72/ FMD77/FMD78, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75. Housing F30/F31, FMB50/FMB51/FMB52/ FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52020433

      Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52028310

      Cover T14 316L, Ex d, EPDM

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71206965

      Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

  • 30
    • Nr 30 Order code 52024111

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0

      4-20mA, version 2.0. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 52024400

      Electronics HART Ex, v2.0

      4-20mA, version 2.0. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71026358

      Electronics HART Ex, v2.10

      4-20mA, version 02.10.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71026359

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

      4-20mA, version 02.10.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71196092

      Electronic HART Ex, v2.11

      4-20mA, version 02.11.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71196093

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

      4-20mA, version 2.11.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71263933

      Electronics HART Ex, v2.20

      4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71263934

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20

      4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386147

      Elektronics HART Ex, v2.30

      4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386153

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30

      4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 52026762

      Upgrade electronics HART Ex, v2.1

      Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button on electronics. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 52026763

      Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1

      Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button external. Push button, housing HART version 2. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071824

      Electronics PA, HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071825

      Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071826

      Electronics FF, HW2.00, SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on electronics. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071827

      Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on housing. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214057

      Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214064

      Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214066

      Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214069

      Electronics FF, HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214890

      Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.

    • Nr 30 Order code 71214892

      Electronics FF, HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.

    • Nr 30 Order code 71224775

      Electronics PA, HW02.00, SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71224776

      Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71327714

      Electronics 1-5VDC Low Power

      Usage: PMP71. Approval: V,T,X.

  • 31
    • Nr 31 Order code 52027785

      HistoROM / M-DAT, 16K

      Setup-/diagnostic software included. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52027691

      Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex

      RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028475

      Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex

      Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028476

      Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex

      Overvoltage protection, RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71121574

      Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex

      RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for TIIS.

    • Nr 35 Order code 71191892

      Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

      RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71191894

      Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

      Overvoltage protection, RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71327712

      Terminal 3-pole, 1-5VDC electronics

      Usage: PMP71.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL, from software version 02.00.zz; Usage: electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. From software version 02.01.zz; Electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, from software version 02.11.zz; Electronics HART. From software version 04.00.zz; Electronics PROFIBUS PA. From software version 03.00.zz; Electronics FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. From software version 01.00.zz; Electronics HART, FMD71/FMD72.

    • Order code 52009800

      Flat gasket 18,5x23,9x1,5 FKM, 5 pieces

      Process gasket FKM Viton. Usage: Cerabar M/S, Cerabar PMP11/PMP21, metal cell.

    • Order code 71000221

      Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

    • Order code 71377369

      Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMD71/FMD72, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377370

      Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377371

      Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377379

      Flushing ring DN25, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMD71/FMD72, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377380

      Flushing ring DN50, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377383

      Flushing ring DN80, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 52024469

      Weld-in adapter G1-1/2, 316L

      Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Correct installation only with dummy. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 52024470

      Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

      Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP52, PMP71/PMP75.

    • Order code 71389241

      Weld-in adapter G1/2, 316L, A DIN 3852

      Weld-in adapter for G1/2 A DIN 3852. Material: 316L. Usage: PMP21, PMP51, PMP71.

    • Order code 71389243

      Weld-in adapter G1/2,316L, 3.1,A DIN3852

      Weld-in adapter for G1/2 A DIN 3852. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP21, PMP51, PMP71.

    • Order code 71304770

      Mountingset, housing T14, special

      Material: 316L. Usage: mounting kit to attach the own mounting bracket / weather protection cover, FMB70, PMC71, PMP71/PMP75.

    • Order code 71372498

      Mounting bracket 2 valve,stainless steel

      Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 1x U-bolts. 2x Washers A 8.4. 2x Hexagon nuts M8. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMC51, PMC71, PMP51, PMP71.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.