Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMP71 - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Cerabar PMP71

Transmisor de presión digital con sensor metálico soldado para la medición en gases, vapor o líquidos

PMP71
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar: 0,05 %
    Platino: hasta 0,025 %

  • Temperatura del proceso

    -40°C...125°C
    (-40°F...257°F)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...700bar
    (1.5psi...10.500psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Rodio

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,
    Rodio> Oro

  • Celda de medición

    100 mbar...700 bar
    (1.5 psi...10.500 psi)
    relativa/absoluta

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión digital Cerabar PMP71 con membrana metálica se utiliza normalmente en aplicaciones de proceso para la medición de presión, nivel, volumen o masa en líquidos. El equipo PMP71 está diseñado para aplicaciones de alta presión hasta 700 bar. Configuración rápida con rango de medida libremente ajustable sin especificación de presión. Diseñado según la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3 y disponible con el certificado de partes según la directiva sobre instrumentos de medición (MID) para aplicaciones de Custody Transfer (facturación).

Cabezal de dos compartimentos de aluminio o acero inoxidable (316L).

  • Conexiones a proceso: conexiones roscadas y bridadas

  • Temperatura de proceso: -40 a +125 °C (-40 a +257 °F)

  • Rangos de medida: -1/0 a 700 bar (-15/0 a +10.500 psi)

  • Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas, SIL

Ventajas

  • La máxima precisión, reproductibilidad y estabilidad a largo plazo

  • La máxima seguridad gracias a un sistema de sello hermético al gas con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Resistencia a sobrecargas y monitorización de funciones desde la célula de medición hasta la electrónica

  • Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas

  • Integración perfecta e independiente en el sistema (HART/PA/FF)

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products