Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

iTEMP TMT122
DIN rail temperature transmitter

Product picture temperature transmitter TMT122 ©Endress+Hauser

Transformation of sensor signals into stable and standardized output signals for all industries

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes over all industries. The configurable transmitter not only transfers converted signals from resistance thermometers (RTD) and thermocouples (TC), it also transfers resistance and voltage signals using HART® communication. Swift and easy operation, visualization and maintenance by PC using operating software. Installation is realized on DIN rail according to IEC 60715 (housing width: 22.5 mm).

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Universal settings with HART® protocol

    • High accuracy in total ambient temperature range

    • Fault signal on sensor break or short circuit, NAMUR NE 43 compliant

    • EMC to NAMUR NE 21, CE

    • Ex-Certification: ATEX Ex, CSA IS, FM IS

    • Galvanic isolation

  • Ámbito de aplicación

    • Temperature transmitter with HART® -Protocol for converting various input signals into a scalable 4 to 20 mA analog output signal

    • Input: Resistance thermometer (RTD), thermocouple (TC), resistance transmitter (Ω), voltage transmitter (mV)

    • HART®-Protocol...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Transmisor de riel

  • Entrada

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    1 x análogo 4...20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    12...35 V DC (versión estándar)

    12...30 V DC (versión Ex)

  • Comunicación

    Protocolo HART

  • Instalación

    Riel DIN

  • Precisión

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Aislamiento galvánico

    si

  • Certificación

    UL rec. Comp

    Aprobación de barco GL

    SIL

    GOST Metrología

    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb

    FM IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    CSA IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    ATEX II3G Ex nA II T4/T5/T6

    FM+CSA IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    Propósito General CSA

    IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6
    NEPSI Ex nA IIC T4-T6

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor