Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

TST487
Modular RTD thermometer

TST487
Modular RTD thermometer ©Endress+Hauser

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. Preferred applications are vessels or pipes where no high process pressures and no extreme temperatures appear. The device is equipped with a directly wired Pt100-sensor with 4-wire installation. A variety of immersion lengths offers flexible application possibilities.

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • Ámbito de aplicación

    The TST487 RTD thermometer is used for universal applications. Preferred applications are in vessels or in pipes, where no high process pressures and no extreme temperatures appear.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    termómetro modular

    conexión roscada al proceso

    sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    6,0 mm (0,24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 250,00 mm (9,84'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4404 (316L)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    G1/2"

  • Forma de la Punta

    recto

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -50 °C ...300 °C

    (-58 °F ...572 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 20 bar (290 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 4 s

    t90 = 8 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor