TST410
Modular RTD thermometer

TST410
Modular RTD thermometer ©Endress+Hauser

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. Typical applications are pressure-less systems such as air ducts, flues and pipelines. For protection against high industrial demands the use of a special protective sleeve is recommended. A variety of dimensions offers flexible application possibilities.
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
    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

    • High accuracy and exceptional long-term stability

  • Ámbito de aplicación

    Typical applications for the TST410 sensor are pressure-less systems such as air ducts, flues and pipelines.
    Special care should be given to the maximum allowed temperature surrounding the terminal head, which must be lower than 80 °C.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    ensamble de temperatura modular

    conexión a proceso como conector de compresión

    sin cuello

    mini-cabeza

  • Cabezal de terminal

    TA20L - aluminio - minicabezal

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    3,0 mm (0,12'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

  • Conexión a proceso

    adaptador de compresión:

    G1/4"

  • Forma de la Punta

    recto

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

    clase B de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 2 s

    t90 = 4 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor