Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

TC65
Explosion-proof thermocouple thermometer

Product picture of thermocouple thermometer TC65 ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
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
    • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard...

  • Ámbito de aplicación

    • Fine Chemicals

    • Petrochemical industry

    • Power stations

    • Environmental engineering

    • Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)

    • Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection

    • Protection class: IP68

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    termómetro modular

    para aplicaciones de trabajo pesado

    adecuado para áreas peligrosas

    con cuello

    para utilizarse con termopozo

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    3.0 mm (0.12'')

    6.0 mm (0.24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4404 (316L)

    Inconel 600 (2.4816)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    conector de compresión:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

  • Forma de la Punta

    recto

    estrechado

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:

    -40 °C ... 1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Tipo J:

    -200 °C ...750 °C

    (-328 °F ...1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 80 bares (1,160 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II 2 GD Ex d IIC

    ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D

    IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb

    IECEx Ex d IIC T6/T5/T4

    IECEx Ex d IIC T6/T5/T4, Ex tD A21

    NEPSI Ex ia IIC T6

    NEPSI Ex d IIC T6

    NEPSI Ex nA IIC T6

  • Certificación

    Metrología Gost

    SIL (únicamente transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

  • D
    • Nr D Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

  • Predecesor

  • Sucesor