Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto de termorresistencia TST90

TST90
Termómetro modular RTD

Tecnología común y completa para medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/– 0,05 K (en referencia a T delta)

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    t50 = 10 s
    t90 = 31 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 4.000,00 mm (157,48")

Ámbito de aplicación

El termómetro se utiliza principalmente en la industria química pero se utiliza asimismo en otras aplicaciones. Se utiliza el equipo para mediciones de alta precisión de diferencias en la temperatura con parejas de sensores acoplados. La posibilidad de diversas dimensiones proporciona unas posibilidades flexibles de aplicación.

  • De uso universal en mediciones de energía de dispersión térmica

  • Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a 1.112 °F)

  • Sensores en pares acoplados dentro del rango:

    0 a 120 °C (±0,05 K)

    –0 a 0 °C (±0,1 K)

  • Clase de protección: hasta IP68

Ventajas

  • La pieza intercalada se puede sustituir con facilidad

  • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

  • Tiempo de respuesta rápido con una punta reducida

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products