TA556
Barstock thermowell

TA556
Barstock thermowell ©Endress+Hauser

Made of drilled barstock material. Mainly used in heavy duty or general purpose applications.

Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
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
    • The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements

    • A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    TA556 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    cuello de extensión redondo

  • Conexión principal

    rosca interna:

    3/4" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    900 mm (35,43")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    5.000 mm (196,85")

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    1" NPT

    brida:

    1", 1 1/2", 2" ANSI 150, 300 o 600 RF/RTJ

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    25 mm (0,98")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 0.8 µm (31.50 µin)

    < 1.6 µm (63.00 µin)

  • Forma de la Punta

    recto

    estrechado

  • Rango de temperatura

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7252 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    300 bar (4351 psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor