Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

TW15
Barstock thermowell

TW15
Barstock thermowell ©Endress+Hauser
TW15
Barstock thermowell ©Endress+Hauser

Thermowell made of drilled barstock material. Mainly used in heavy duty or industrial applications

Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
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
    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

    • A wide choice of dimensions, materials and process connections is available

    • Special versions can be manufactured according to customer requirements

    • The process...

  • Ámbito de aplicación

    TW15 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers in heavy duty applications.

    Modular configuration according to DIN 43772 (form 4/4F) enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    Termopozo de barra Forma 4/4F (antigua DIN D1/D1S-D5/D5S)

  • Conexión principal

    rosca externa:

    M24 x 1.5

    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    250 mm (9,84")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    400 mm (15,75")

  • Conexión a proceso

    para soldar o colocar brida

    -brida:

    DN25 PN40 B1

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

    ANSI 1" 150 RF

    ANSI 1" 300 RF

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    18 mm (0,71")

    24 mm (0,94")

  • Material de contacto del medio

    1.4571 (316Ti)

    2.4819 (Hastelloy C276)

    1.7335 (13CrMo4-5)

    Titan

    Duplex SAF2205

    C22.8

    1.5415 (16Mo3)

    1.7380 (10CrMo 9 10)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 0.8 µm (31.50 µin)

    < 1.6 µm (63.00 µin)

  • Forma de la Punta

    cónica

  • Rango de temperatura

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    400 bar (5802 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    400 bar (5802 psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor