iTHERM CompactLine TM311
Sonda compacta de temperatura Pt100 con opción a transmisor integrado IO-Link y 4-20 mA programable desde la PC
La sonda compacta de temperatura mide la temperatura de proceso con un elemento sensor Pt100 (clase A, a 4 hilos). Un transmisor integrado opcional convierte la señal de entrada del sensor Pt100. En la versión con electrónica integrada, el equipo detecta automáticamente el tipo de tecnología de conexión (IO-Link o 4-20 mA).
- F
- L
- E
- X
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
Resumen de especificaciones
-
Precisión
class A acc. to IEC 60751
-
Tiempo de respuesta
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Máx. presión de proceso (estática)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
up to 600,00 mm (23,62'')
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
Instalación sencilla y puesta en marcha rápida:
- Diseño pequeño y compacto, hecho totalmente de acero inoxidable
- Conexión M12 con IP 69 para una conexión eléctrica sencilla
- Pt100, conexión a 4 hilos o salida universal (IO-Link / 4-20 mA)
- Rango de...
-
Ámbito de aplicación
Desarrollado para un uso universal y en aplicaciones higiénicas y asépticas de las industrias de alimentos y bebidas, y también para una estandarización óptima con máquinas y fabricantes en planta
Rango de medición: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
Rango de...
Documentos / Manuales / Software
-
iTHERM CompactLine TM311
Sonda compacta de temperatura, Pt100, conexión a 4 hilos, clase A
Opcionalmente con IO-Link integrada y transmisor de 4 a 20 mA,
programable mediante PCTechnical Information (TI) -
iTHERM CompactLine TM311
Sonda compacta de temperatura con IO-Link
Manual de instrucciones (BA) -
iTHERM CompactLine TM311
Sonda compacta de temperatura con IO-Link
Short Instruction (KA)06/20Inglés -
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettichePublications (PU)01/20Italiano -
IODD Single, IODD_IOL_TE_iTHERM_0x93FF_0x01_V01_00_01, 17.03.2020 (Temperature, iTHERM, 0x93FF)
IO-Link,
DTM Configtool with Turck BL20-E-GWEN Version: 3.2.8.0
IODD DTM Configurator Version: 3.08.00IO Device Description (IODD)01.00.01Language neutral -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Magphant, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código de producto: TTR35-, TT412-, TT411-, TMR35-, TM412-, TM411-, TM402-, TM401-, TM372-, TM371-, TM311-, TK40-, DTT35-
Número Declaración: HE_01097_01.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
RTD-thermometer
Código de producto: TM311-
Número Declaración: HE_01249_01.20
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationChino -
RTD-thermometer
Código de producto: TM311-
Número Declaración: HE_01181_01.19Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Magphant, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código de producto: TTR35-, TT412-, TT411-, TMR35-, TM412-, TM411-, TM402-, TM401-, TM372-, TM371-, TM311-, TK40-, DTT35-
Número Declaración: FDA_00127_03.17FDA DeclarationAlemán , Inglés -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Magphant, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código de producto: TTR35-, TT412-, TT411-, TMR35-, TM412-, TM411-, TM402-, TM401-, TM372-, TM371-, TM311-, TK40-, DTT35-
Región: Europe
Entidad certificadora: TU MünchenHygienic EquipmentInglés -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Magphant, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Código de producto: TTR35-, TT412-, TT411-, TMR35-, TM412-, TM411-, TM402-, TM401-, TM372-, TM371-, TM311-, TK40-, TE411-, DTT35-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentInglés -
RTD-thermometer
Código de producto: TM311-
Región: International
Entidad certificadora: DNVGLMarineInglés -
RTD-thermometer
Código de producto: TM311-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSAOrdinary Location Product SafetyInglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Order code
The unit is not repairable
-
Order code 51004751
Collar welded socket d6 PEEK + screw
moveable with sealing taper, washer + pressure screw G1/2, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi)
-
Order code 51004752
Collar welded socket d6 PEEK w/o screw
moveable with sealing taper + washer, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. process pressure: 10 bar (145 psi)
-
Order code 60022519
plug screw fitting G1/2 1.4435
-
Order code 71405560
Weld in adapter M12x1.5 1.4435/316L
-
Order code 71424800
G1/2 metal to metal weld in adapter
for connection with G1/2" female thread. Material 316L/1.4435. 2x leakage bore.
-
Order code 52018765
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Usage: TMR35.
-
Order code 52028295
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1
Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 52021717
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 75. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 52001052
Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43. Usage: TMR35.
-
Order code 52011897
Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43. Usage: TMR35.
-
Order code 52014473
O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G3/4, 316L (52001052) flush mount, 316L, 3.1 (52011897) flush mount, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.
-
Order code 71093129
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.
-
Order code 52001051
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.
-
Order code 52011896
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.
-
Order code 52014472
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.
-
Order code 52001221
Weld-in adapter G1, adjustable, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.
-
Order code 52011898
Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.
-
Order code 52014424
Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.
-
Order code 71449142
Adapter cable, PIN, TM311 to TMR3x
-
Order code 71217708
Cordset 4p D18 IP69K
PVC cable, 4 x 0.34 mm2 (22 AWG) with M12x1 coupling nut from stainless steel; straight female connector type; screw plug; length 5 m (16.4 ft); IP69K.
-
Order code 51006327
M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7
-
Order code 52024216
Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m
M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications. Usage: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.
-
Order code TK40-
Compression Fitting TK40
Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.
-
Order code TT411-
iTHERM TT411 Thermowell
Thermowell with hygienic design. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.
-