Innovador equipo de medición de temperatura - iTHERM StrongSens
Innovador equipo de medición de temperatura - el sólido sensor para mediciones de temperatura de alta precisión y un control de proceso riguroso. Resistente a vibraciones de hasta 60g.
500 bar (7.252 psi)
Según la configuración
1.500 mm
El termopozo TT151 está diseñado según las normas DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 o como configuración individual. El robusto tubo de protección garantiza mediciones seguras y precisas en las líneas de proceso o en los recipientes, protegiendo los sensores de temperatura de los entornos adversos. Se perfora y mecaniza a partir de barras sólidas con diámetros de raíz de 9 a 50 mm. Las puntas están disponibles en forma recta, cónica o escalonada. Las conexiones de proceso incluyen una selección de bridas estándar, roscas o versiones soldadas.
Protege el sensor de temperatura frente a condiciones de estrés físico y químico
Gran robustez frente a condiciones de proceso exigentes
Rango de presión: hasta 500 bar (7252 psi)
Para uso en tuberías o depósitos
Mantenimiento y recalibración del punto de medición más fáciles (el sensor puede reemplazarse sin interrumpir el proceso)
TT151 es un termopozo industrial estándar de barra taladrada a partir de una barra sólida
Configuración modular según DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 o más flexible como versión universal
Es posible seleccionar la extensión, la longitud de inmersión y la longitud total de acuerdo con los requisitos de cada proceso
Se dispone de una amplia gama de tamaños, materiales y conexiones a proceso
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
Termopozo de barra taladrada para una amplia gama de aplicaciones industriales con condiciones de proceso exigentes
EN | ES | ||
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
28/06/2021 |
Tamaño del archivo: |
1010.3 KB |
Nombre del archivo: |
TI01481TES_0221-00.pdf |
Termopozos universales para sondas de temperatura en aplicaciones industriales
EN | ES | ||
01/08/2020
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
01/08/2020 |
Tamaño del archivo: |
481.2 KB |
Nombre del archivo: |
BA02041TES_0120.pdf |
Sondas de temperatura modulares universales con elemento de inserción RTD o TC para aplicaciones industriales
EN | ES | ||
31/08/2018
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
31/08/2018 |
Tamaño del archivo: |
554.2 KB |
Nombre del archivo: |
BA01915T23ES_0118.pdf |
Technical documentation in other languages
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
14/07/2021 |
Tamaño del archivo: |
478.5 KB |
Nombre del archivo: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | ES | ||
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
03/12/2021 |
Tamaño del archivo: |
643.2 KB |
Nombre del archivo: |
SD02817TEN_0221-00.pdf |
Product root: TT151- Declaration number: HE_01434_01.21 Manufacturer specification: RoHS
EN | ES | ||
30/04/2021
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
30/04/2021 |
Tamaño del archivo: |
281.7 KB |
Nombre del archivo: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
14/02/2021 |
Tamaño del archivo: |
316.5 KB |
Nombre del archivo: |
HE_00886_05_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Idioma: |
Ruso |
Versión: |
26/05/2021 |
Tamaño del archivo: |
1.6 MB |
Nombre del archivo: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Idioma: |
Ruso |
Versión: |
01/03/2021 |
Tamaño del archivo: |
186.2 KB |
Nombre del archivo: |
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf |