Resumen de especificaciones
-
Máx. presión de proceso (estática)
1 bar (15 psi)
-
Máxima longitud de inmersión estándar
1.500 mm (59,06")
-
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
4.000 mm (157,48")
Ámbito de aplicación
Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy elevadas requieren estos tubos de protección cerámicos especiales. Realizado con materiales especiales, sirve para proteger el proceso de daños mecánicos y químicos e incrementa el tiempo de vida útil de los sensores que se utilizan. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta. Lo ha diseñado Endress+Hauser como pieza de repuesto para el sensor de temperatura TC TAF11 para alta temperatura.
Apto para el tratamiento del acero (recocido), hornos de cementeras e industrias primarias. Accessorio para el sensor de alta temperatura TAF11.
Temperaturas de proceso hasta +1.600 °C (+2.912 °F)
Ventajas
Largo tiempo de vida útil gracias al uso de materiales innovadores del tubo protección con mayor resistencia a desgastes y abrasión química
Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos
Piezas de repuesto
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
TI iTHERM FlameLine TWF11, TWF16
High-temperature thermowells
EN ES 30/11/202516/06/2011Idioma:
Inglés
Versión:
30/11/2025
Tamaño del archivo:
443.4 KB
Nombre del archivo:
TI01015TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Termopozos para sondas de temperatura
Termopozos universales para sondas de temperatura en aplicaciones
industrialesEN ES 01/08/2020Idioma:
Español
Versión:
01/08/2020
Tamaño del archivo:
481.2 KB
Nombre del archivo:
BA02041TES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN ES 01/12/2016Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2016
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN ES 22/05/2017Idioma:
Inglés
Versión:
22/05/2017
Tamaño del archivo:
181.1 KB
Nombre del archivo:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-