TA540
Protection tube for temperature sensors

TA540
Protection tube for temperature sensors ©Endress+Hauser

Designed for use with resistance or thermocouple thermometers in heavy duty applications.

This device is a metallic protection tube with threaded or flanged welded process connection. Thermometer connection is a NPT female thread. A wide range of flange sizes according to common standards and materials for this device is available. Ideally, this leads to a wide range of flexible installations in heavy duty applications.

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • The stem shape can be straight or stepped for fast response time

    • A wide choice of pipe sizes, materials and process connections is available

    • TA540 is an industry standard protection tube manufactured from pipe

    • Extension, immersion length and total length...

  • Ámbito de aplicación

    TA540 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers in heavy duty applications.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    cuello de extensión redondo

  • Conexión principal

    rosca interna:

    1/2" NPT

    G1/2"

    M20x1.5

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    1/2", 3/4" y 1" NPT

    M20x1,5

    brida:

    1", 1 1/2", 2" ANSI 150, 300 o 600 RF/RTJ

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    12.7 mm (1/2")

    19.05 mm (3/4")

    25.4 mm (1")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)

    1.4749 (~446)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 1.6 µm (63.00 µin)

  • Forma de la Punta

    recto

    reducido

  • Rango de temperatura

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    150 bar (2176 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    No definido

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification