Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

TW11
Protection tube for temperature sensors

TW11 ©Endress+Hauser

Designed for use in the fine chemicals industry and generally for almost all industrial processes

This protection tube is an important component for temperature measurement points for almost all industrial processes, especially for fine chemicals industries. It is used to protect the measuring insert or sensor elements from aggressive process media, high pressures and flow rates from the temperature sensor itself and thereby enables the thermometer to be exchanged during operation.
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
    • Tip of the thermowell with a reduced diameter or tapered for a faster response time

    • Customized immersion length

    • Surface finishing Ra < 0.8 μm

    • SS 316L/1.4404 and SS 316Ti/1.4571 for the "wetted" parts

    • The common threaded process connections are supplied as...

  • Ámbito de aplicación

    TW11 protection tubes are designed for the use in the fine chemicals industry but can also be used for generic applications.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    termopozo sin cuello

  • Conexión principal

    rosca externa:

    M24 x 1.5

    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    10.000 mm (393,7")

  • Conexión a proceso

    cuerda:

    G1/2" DIN

    G3/8", 1/2" y 3/4" BSP

    1/2" y 3/4" NPT

    M20 x 1.5

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    9 mm (0,35")

    11 mm (0,43")

    12 mm (0,47")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 0.8 µm (31.50 µin)

  • Forma de la Punta

    recto

    reducido

    estrechado

  • Rango de temperatura

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    100 bar (1450 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    75 bar (1088 psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor