Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TAF12T

TAF12T
Termómetro TC para aplicaciones a alta temperatura

Apto para hornos para el cocido de cerámica, ladrillos, producción de porcelana e industrias del vidrio

TAF12T
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    altas temperaturas (horno)
    termopozo cerámico triple incluido

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección y 2 tubos interiores de cerámica

  • Inserto / sonda

    capilar cerámico y rígido

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    24,0 mm (0,94")
    26,0 mm (1,02")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 3.500,00 mm (137,80")

  • Tubería/termopozo protector del material

    De cerámica (C530/C610/C799)

  • Conexión a proceso

    racor de compresión:
    G11/2"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo S:
    0 °C … 1.600 °C
    (32 °F … 2.912 °F)
    Tipo R:
    0 °C … 1.600 °C
    (32 °F … 2.912 °F)
    Tipo B:
    600 °C … 1.700 °C
    (1.112 °F … 3.092 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Precisión

    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)