Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura TC TH56

TH56
Sensor con termopar al estilo estadounidense con conector

Sensor de temperatura con termopar económico diseñado para uso en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio

TH56
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA industrial
    sonda de cable
    conexión a proceso como racor de compresión

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    1/16'' (1,59 mm)
    1/8'' (3,18 mm)
    3/16'' (4,76 mm)
    1/4'' (6,35 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 96" (2.438 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    Vaina del sensor
    316
    Hastelloy 600

  • Recubrimiento opcional

    no aplicable

  • Conexión a proceso

    racor de compresión
    NPT1/8"
    NPT1/4"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Tipo J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Tipo E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Tipo K:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Tipo N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    63 % tr = 0,3 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto