El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

iTHERM TrustSens TM372, estilo norteamericano

100% Conformidad - 0% Esfuerzo
Extraordinaria tecnología de sensor con función de autocalibración

  • iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas, estilo EUA ©Endress+Hauser
  • iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - 100% Conformidad - 0% Esfuerzo

  • iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria alimentaria

  • iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para todas las aplicaciones higiénicas y asépticas

  • iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria farmacéutica

  • iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria de bebidas

  • iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria láctea

  • iTHERMTrustSens TM372 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración, estilo EUA ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - Seguridad para su aplicación

Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas y asépticas
La sonda de temperatura higiénica iTHERM TrustSens está destinada a usuarios de las industrias de Ciencias de la vida y Alimentos y bebidas que quieren un cumplimiento perfecto de las normativas de la FDA y/o las reglas de GMP. iTHERM TrustSens elimina el riesgo de que existan no conformidades sin detectar y se diferencia por sus calibraciones automáticas en línea antes de cada lote durante el SIP, lo que resulta en una seguridad de producto y eficiencia de proceso máximas.

Ventajas

  • Reducción de riesgos y costes gracias a la autocalibración y la "Tecnología Heartbeat"

  • Sin paradas de producción debido a una calibración automatizada y completamente trazable

  • Documentación automatizada, memoria para 350 puntos de calibración

  • Certificado de calibración imprimible - comprobante de auditoría

  • Eliminación de no conformidades o fallos sin detectar

  • Certificados y homologaciones internacionales:
    – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA Aplicaciones Generales

  • Máximo nivel de exactitud del punto de medición gracias a emparejamiento entre el sensor y el transmisor

Ámbito de aplicación

  • Especialmente diseñado para uso en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de Alimentos y bebidas y de las Ciencias de la vida

  • Rango de medición: -40 a +160 °C (-40 a +320 °F)

  • Rango de presión hasta 50 bar (725 psi)

  • Clase de protección IP67/68 o IP69K

  • Comunicación: salida analógica de 4 a 20 mA, protocolo HART®

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: +54 11 4763 4428
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas