Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar conforme a ASTM E-230
Especial conforme a ASTM E-230 -
Tiempo de respuesta
63 % tr = 0,3 s
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 250 bar (3.626 psi)
según la configuración -
Rango de temperatura de operación
Tipo T:
–270 °C … 370 °C
(–454 °F … 698 °F)
Tipo J:
–210 °C … 720 °C
(–346 °F … 1.328 °F)
Tipo E:
–270 °C … 820 °C
(–454 °F … 1.508 °F)
Tipo K:
–270 °C … 1.150 °C
(–454 °F … 2.102 °F)
Tipo N:
–270 °C … 1.150 °C
(–454 °F … 2.102 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 96" (2.438 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
Este sensor de temperatura modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Algunos ejemplos son intercambiadores de calor, hornos, secadores, reactores de proceso, etc. Con diferentes transmisores de cabezal, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas. También hace posibles unos tiempos de reacción muy rápidos debido a la medición por contacto directo sin termopozo. La diversidad de conexiones a proceso y tamaños proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.
Los termopares con aislamiento de óxido de magnesio, comúnmente denominados termopares MgO, se usan en muchos procesos y aplicaciones de laboratorio. Presentan muchas características deseables que convierten estos termopares en una buena opción para aplicaciones especiales y de propósito general.
Estos sensores se pueden utilizar en las aplicaciones siguientes:
Intercambiadores de calor
Centrales energéticas y zonas de recuperación
Hornos
Deshidratadores
Aplicaciones de gases residuales
Estaciones compresoras
Reactores de proceso
Industria del metal y del vidrio
Ventajas
Una fuente comercial de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase mundial con oferta de sensores integrados. ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y nuevas peticiones. Un único número de modelo comprende el portasondas para sensor y transmisor para disponer de una solución de punto de medición completa.
Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo inferior o igual al 0,05% anual
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
Measuring principle
Termopar
-
Característica / Aplicación
estilo EE.UU.
termómetro modular
conexión roscada al proceso -
termopozo / tubo de protección
sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)
-
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
-
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
1/8'' (3,18 mm)
3/16'' (4,76 mm)
1/4'' (6,35 mm)
3/8'' (9,53 mm) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 96" (2.438 mm)
otros bajo petición -
Tubería/termopozo protector del material
316
Hastelloy 600 -
Recubrimiento opcional
No aplicable
-
Conexión a proceso
rosca macho:
G1/2"
NPT1/2"
conector de compresión:
NPT1/8"
NPT1/4" -
Forma de la Punta
recta
-
Aspereza de la superficie Ra
Sin definir
-
Rango de temperatura de operación
Tipo T:
–270 °C … 370 °C
(–454 °F … 698 °F)
Tipo J:
–210 °C … 720 °C
(–346 °F … 1.328 °F)
Tipo E:
–270 °C … 820 °C
(–454 °F … 1.508 °F)
Tipo K:
–270 °C … 1.150 °C
(–454 °F … 2.102 °F)
Tipo N:
–270 °C … 1.150 °C
(–454 °F … 2.102 °F) -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 250 bar (3.626 psi)
según la configuración -
Precisión
Estándar conforme a ASTM E-230
Especial conforme a ASTM E-230 -
Tiempo de respuesta
63 % tr = 0,3 s
-
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Aprobaciones Ex
solo el transmisor
FM IS
CSA IS
FM/CSA IS -
Certificación
SIL (solo el transmisor)
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados