Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH51

TH51
Sensor de temperatura modular, TC, universal para el mercado americano

La mejor tecnología de medición de temperatura de su clase para aplicaciones generales

TH51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo EE.UU.
    termómetro modular
    conexión roscada al proceso

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    1/8'' (3,18 mm)
    3/16'' (4,76 mm)
    1/4'' (6,35 mm)
    3/8'' (9,53 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 96" (2.438 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    316
    Hastelloy 600

  • Recubrimiento opcional

    No aplicable

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"
    NPT1/2"
    conector de compresión:
    NPT1/8"
    NPT1/4"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    Sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    –270 °C … 370 °C
    (–454 °F … 698 °F)
    Tipo J:
    –210 °C … 720 °C
    (–346 °F … 1.328 °F)
    Tipo E:
    –270 °C … 820 °C
    (–454 °F … 1.508 °F)
    Tipo K:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)
    Tipo N:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 250 bar (3.626 psi)
    según la configuración

  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    63 % tr = 0,3 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    solo el transmisor
    FM IS
    CSA IS
    FM/CSA IS

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)