Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de una termorresistencia TR66

TR66
Termómetro Pt100 a prueba de explosiones

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

TR66
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo EUA métrico
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    apto para zonas con peligro de explosión
    apto para presiones de proceso elevadas
    conexión a proceso roscada
    con cuello
    termopozo / tubo de protección incluido (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    20 mm (0,79")
    24 mm (0,94")
    25 mm (0,98")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 5.000,00 mm (196,85")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4401 (316)
    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    Hastelloy C276
    Hastelloy 600

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    Rosca macho:
    NPT3/4"
    NPT1"
    brida:
    ANSI 1" 150 RF (B16.5)
    ANSI 1" 300 RF (B16.5)
    ANSI 1" 600 RF (B16.5)
    ANSI 1,5" 150 RF (B16.5)
    ANSI 1,5" 300 RF (B16.5)
    ANSI 1,5" 600 RF (B16.5)
    ANSI 2" 300 RF (B16.5)
    ANSI 2" 600 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    IECEx
    NEPSI
    EAC Ex
    A prueba de explosiones

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)
    Certificado para aplicaciones marinas

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto