Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto de termorresistencia TST90

TST90
Termómetro modular RTD

Tecnología común y completa para medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular (apareado)
    conexión a proceso roscada
    sin cuello
    incl. termopozo / tubería protectora (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección soldado

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    9,0 mm (0,35")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 4.000,00 mm (157,48")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4571 (316Ti)

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"

  • Forma de la Punta

    recta
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    Sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Precisión

    +/– 0,05 K (en referencia a T delta)

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    t50 = 10 s
    t90 = 31 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no