Resumen de especificaciones
-
Precisión
RTD Clase A según IEC 60751
TC clase 1 según EN 60584 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
-
Máx. presión de proceso (estática)
en función del termopozo
-
Rango de temperatura de operación
PT100: –50 … 500 °C
TC hasta 1.100 °C -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
Sin definir
Ámbito de aplicación
Este termómetro modular y robusto se utiliza en aplicaciones de la industria petrolera pero también en la mayoría de sectores industriales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El termómetro puede adquirirse con electrónica inserta de termorresistencia (RTD) o termopar (TC).
Diseñado para uso en la industria petrolera con una gama de aplicaciones universal:
Apto para instalación en vainas de sensor ya existentes
Rango de medida: electrónica inserta de termorresistencia (RTD): -50 +500 °C (-58 a +932 °F) o termopar (TC): -40 a +1.100 °C (-40 a +2.012 °F)
Grado de protección: hasta IP68
Ventajas
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia)
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
MLTTS00 Technical Information
Modular thermometer for use in the Oil & Gas industry, RTD- or TC-insert, selectable
EN ES 07/03/2014Idioma:
Inglés
Versión:
07/03/2014
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01143Ten_0114.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Industrial modular thermometer, LOW COST RTD GENERAL PURPOSE, MAGPHANT, Plugs RTD direct contact, PROCESS RTD DIR ECT CONTACT, PROCESS RTD DIRECT IN CONTACT, Process RTD explosion proof, PROCESS RTD GENERAL PURPOSE, PROCESS RTDHEAVY DUTY, PROCESS RTD HYGIENIC, PROCESS TC DIRECT CONTACT, Process TC direct in contact, PROCESS TC EXPLOSION PROOF, PROCESS TCGENERA L PURPOSE, PROCESS TC HEAVY DUTY, RTD-THERMOMETER
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, OTR95-, OTR96-, T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH 52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM401-, TM411-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, T MT470L-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-,<b r/>TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-, TST90-, TTR31-, TTR35- {ZMMM_
EN ES 20/12/2021Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2021
Tamaño del archivo:
156 KB
Nombre del archivo:
EC_00568_02.21.pdf
-