Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termómetro modular MLTTS00

MLTTS00
Termómetro modular con RTD o TC intercambiable

Diseñado para uso en la industria petrolera. Para instalación en vainas de sensor ya existentes

MLTTS00
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    rango de aplicación universal
    apto para zonas con peligro de explosión
    con cuello
    destinado al uso con termopozo
    se puede utilizar con elemento de inserción StrongSens

  • termopozo / tubo de protección

    destinado al uso con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    Elemento de inserción: 6,0 mm (0,24")
    Elemento de inserción: casquillo de 8,0 mm

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Sin definir

  • Tubería/termopozo protector del material

    para montaje en el termopozo actual

  • Conexión a proceso

    Racor especial G1/2" de la conexión de la sonda de temperatura

  • Rango de temperatura de operación

    PT100: –50 … 500 °C
    TC hasta 1.100 °C

  • Máx. presión de proceso (estática)

    en función del termopozo

  • Precisión

    RTD Clase A según IEC 60751
    TC clase 1 según EN 60584

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4… 20 mA HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX Ex ia

  • Certificación

    Sin definir