Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de una termorresistencia TSM487

RTD Thermometer TSM487

TSM487
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico
    termómetro modular
    conexión roscada al proceso
    sin cuello
    transmisor incluido (rango fijo)

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no destinado al uso con termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    6,0 mm (0,24")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 250,00 mm (9,84")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    Sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –30 °C … 200 °C
    (–22 °F…392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 20 bar (290 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 4 s
    t90 = 8 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA)