Resumen de especificaciones
-
Máx. presión de proceso (estática)
500 bar (7.252 psi)
-
Máxima longitud de inmersión estándar
24"
Ámbito de aplicación
Este robusto termopozo está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Se pueden tratar las aplicaciones exigentes, las sustancias corrosivas y las más altas presiones utilizando estos sólidos tubos de protección y materiales especiales.
Diseñado para uso con termómetros de resistencia o termopares en aplicaciones Industriales o exigentes.
Para requisitos de mayor protección del sensor de temperatura frente a agentes físicos y químicos
Para uso en tuberías y contenedores o depósitos
Especialmente adaptado para los puntos de medición que requieren recalibraciones regulares mediante el reemplazo del inserto en procesos cerrados
Ventajas
La extensión, longitud de inmersión y la longitud total pueden elegirse según los requisitos de cada proceso
La configuración modular permite su uso en todo tipo de procesos industriales con tensiones térmicas y mecánicas severas
Tiempo de respuesta rápido con una forma de punta cónica o escalonada