Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Termopozo bridado TU54, para el mercado americano

Termopozo bridado de barra taladrada TU54, para el mercado americano

Termopozo con conexiones a proceso bridadas y extensión redonda

TU54
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA
    conexiones a proceso con brida

  • Conexión principal

    rosca interna:
    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    24"

  • Conexión a proceso

    brida
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)
    ASME 1" 600 RF (B16.5)
    ASME 1" 900/1500 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 150 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 300 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 600 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 900/1500 RF (B16.5)
    ASME 2" 150 RF (B16.5)
    ASME 2" 300 RF (B16.5)
    ASME 2" 600 RF (B16.5)
    ASME 2" 900/1500 RF (B16.5)
    ASME 3" 150 RF (B16.5)
    ASME 3" 300 RF (B16.5)
    ASME 3" 600 RF (B16.5)

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    3/4''
    7/8"
    1 1/16"

  • Material de contacto del medio

    316/ 316L
    304
    otros bajo petición

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    32 µin (0,80 µin)

  • Forma de la Punta

    recta
    ahusada
    escalonada

  • Rango de temperatura

    –200 … 700 °C (–328 … 1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7.252 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    según la configuración

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto