Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del producto: vaina MLTWS01

MLTWS01
Vaina para sensores de temperatura

Diseñado para el uso en la industria del Oil & Gas con conexión a proceso bridada

MLTWS01
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    Tubo de protección fabricado
    Similar a DIN 43772 Forma 2F/3F

  • Conexión principal

    rosca exterior: M24 x 1.5

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    445 mm, otras longitudes bajo pedido

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN25 PN40 B1 (EN1092-1)
    DN25 PN63 B1 (EN1092-1)

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    16 x 10 mm

  • Material de contacto del medio

    1.4571

  • Forma de la Punta

    Reducida Ø12 x 7 x 50 mm

  • Rango de temperatura

    200…600 °C (-328...1112 °F)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    Dependiendo de la presión hasta PN63