Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un termopozo de barra taladrada TA572

TA572
Termopozo de barra taladrada

Hecho con un termopozo de barra taladrada para aplicaciones en condiciones de proceso extremas o de propósito general.

TA572
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    conexiones a proceso soldadas
    extensión circular

  • Conexión principal

    rosca interna:
    1/2" NPT
    1/2" NPSC

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    900 mm (35,43")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    5.000 mm (196,85")

  • Conexión a proceso

    para versión soldada

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    22 mm (0,87")
    27 mm (1,06")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)
    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    <0,8 μm (31,50 μin)
    <1,6 μm (63,00 μin)

  • Forma de la Punta

    recta
    cónica
    cónica ahusada

  • Rango de temperatura

    –200 … 700 °C (–328 … 1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7.252 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    300 bar (4.351 psi)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto