Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Termopozo roscado TU53, para el mercado americano

Termopozo roscado de barra taladrada TU53, para el mercado americano

Termopozo con conexión a proceso roscada y extensión hexagonal

TU53
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA
    conexiones a proceso roscadas

  • Conexión principal

    rosca interna:
    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    24"

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    roscas:
    1/2" NPT
    3/4" NPT
    1" NPT

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    5/8"
    3/4"
    7/8"
    1 1/16"

  • Material de contacto del medio

    316/316L
    otros bajo petición

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    32 µin (0,80 µin)

  • Forma de la Punta

    recta
    ahusada
    escalonada

  • Rango de temperatura

    –200 … 700 °C (–328 … 1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7.252 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    según la configuración