Termopozos y tubos de protección
Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar dispositivos de medición, software o componentes de sistema adecuados a través de las características del producto. Applicator le guía a través de una selección individual de productos mediante parámetros de aplicación.
Acerca de los termopozos
El termopozo es la parte de un termómetro humedecida por el proceso que protege el inserto con el sensor de temperatura de condiciones de proceso duras y agresivas, como alta presión, flujo a alta velocidad y sustancias corrosivas. Un termopozo también permite sustituir el inserto de medición sin interrumpir el proceso. El diseño del termopozo, los procesos de fabricación, las normas industriales específicas y los requisitos de certificación de la planta influyen en la elección del tipo de termopozo.
Descripción del portafolio
- Diseño de termopozos: soldados, en barra o forjados
- Amplia gama de conexiones a procesos industriales e higiénicos: roscadas, embridadas, soldadas, soldadas por encastre, de compresión, de abrazadera, etc.
- Amplia gama de materiales: desde acero inoxidable hasta aleaciones, cerámica, etc.
- Con o sin cuello de extensión
- Diseños según DIN 43772, ASME B40.9 o NAMUR NE 170
Los termopozos soldados, fabricados a partir de tubos
son rentables, ofrecen una gran flexibilidad de diseño y una gran variedad de opciones de materiales.
Termopozos Barstock, fabricados a partir de una sola pieza de metal
son adecuados para todo tipo de aplicaciones, dependiendo del material y las dimensiones.
Barstock thermowell
iTHERM ModuLine TT151 en diseño helicoidal iTHERM TwistWell para aplicaciones de alta velocidad.
Termopozo higiénico
iTHERM ModuLine TT411 (métrico) / TT412 (imperial) para aplicaciones higiénicas y asépticas en la industria alimentaria y farmacéutica
Termopozo de codo higiénico
iTHERM ModuLine TT411 diseñado sin soldaduras ni piernas muertas, con cuello de extensión de liberación rápida iTHERM Quickneck
Los termopozos soldados, fabricados a partir de tubos
son rentables, ofrecen una gran flexibilidad de diseño y una gran variedad de opciones de materiales.
Termopozos Barstock, fabricados a partir de una sola pieza de metal
son adecuados para todo tipo de aplicaciones, dependiendo del material y las dimensiones.
Barstock thermowell
iTHERM ModuLine TT151 en diseño helicoidal iTHERM TwistWell para aplicaciones de alta velocidad.
Termopozo higiénico
iTHERM ModuLine TT411 (métrico) / TT412 (imperial) para aplicaciones higiénicas y asépticas en la industria alimentaria y farmacéutica
Termopozo de codo higiénico
iTHERM ModuLine TT411 diseñado sin soldaduras ni piernas muertas, con cuello de extensión de liberación rápida iTHERM Quickneck
Our service offering
Endress+Hauser le ayuda a seleccionar, configurar y pedir el termopozo adecuado para sus condiciones de proceso y especificaciones.
1. 1. Opciones de pedido
- El termómetro y el termopozo adecuado se suministran como una sola unidad premontada con un solo código de pedido.
- El termómetro y el termopozo se suministran como dos unidades con códigos de pedido independientes. Esta opción puede utilizarse en proyectos con constructores de instalaciones externos, gracias a la flexibilidad de instalar las unidades en diferentes momentos / ubicaciones.
- Termopozo como dispositivo independiente, por ejemplo, como pieza de repuesto o reequipamiento.
2. Configuración sencilla y completa del producto de acuerdo con las especificaciones (normas del termopozo, conexión del termómetro, conexión del proceso, forma de la punta, dimensiones...)
3. El cálculo del tamaño/resistencia del termopozo garantiza la integridad estructural del mismo y su capacidad para soportar las condiciones de proceso especificadas. Este cálculo tiene en cuenta las propiedades del material y las dimensiones geométricas del termopozo, así como las condiciones del proceso. Un cálculo correcto verifica que el termopozo es seguro y adecuado para su uso en la aplicación prevista.