Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

iTHERM TM411
Termómetro modular RTD innovador y avanzado

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Para utilizar en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de la alimentación y bebidas, y ciencias de la vida

Se ha diseñado para que satisfaga los requisitos de las industrias de la Alimentación y Bebidas y de las Ciencias de la Vida y cumple con los estándares de máxima calidad. Proporciona diversas versiones de un producto estándar claramente segmentado. Como resultado de ello se consiguen reducir costes y tiempo mediante una selección sencilla y rápida del producto. Proporciona muchas innovaciones técnicas: iTHERM QuickSens, StrongSens o QuickNeck. Gracias a ello se reducen los costes de mantenimiento se mejora la calidad el producto, la eficiencia del proceso y la seguridad.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      clase A según IEC 60751
      clase AA según IEC 60751

    • Tiempo de respuesta

      según la configuración
      QuickSens: t90 = 1,5 s
      StrongSens: t90 = 9,5 s

    • Máx. presión de proceso (estática)

      a 20 °C: 40 bar (580 psi)

    • Rango de temperatura de operación

      PT100:
      –200 °C … 600 °C
      (–328 °F … 1.112 °F)
      StrongSens:
      –50 °C … 500 °C
      (–58 °F … 932 °F)
      QuickSens:
      –50 °C … 200 °C
      (–58 °F … 392 °F)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Es fácil de utilizar y fiable a partir de la selección del producto para mantenimiento

    • Insertos iTHERM: una producción global única y completamente automatizada. Trazabilidad total y un producto de una alta calidad uniforme para unos valores de medición...

  • Ámbito de aplicación

    • Diseñado especialmente para utilizar en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de la alimentación y bebidas y de las ciencias de la vida

    • Rango de medida: –200 a +600 °C (–28 a +1.112 °F)

    • Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)

    • Clase de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico

    portasondas de temperatura modular

    diseño higiénico/aséptico (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA)

    conexiones a proceso higiénicas

    con cuello

    apto para zonas con peligro de explosión

    tubo de protección incluido

    QuickSens para el mejor tiempo de respuesta

    StrongSens para el diseño más robusto

    QuickNeck para una recalibración sencilla y económica

  • termopozo / tubo de protección

    sin

    incl. termopozo

    incl. termopozo en T/angular

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

    versión para tubería, cables aislados, no flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    6,0 mm (0,24")

    9,0 mm (0,35")

    12,7 mm (0,5")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4435 ferrita delta <1 %

    316L

  • Conexión a proceso

    racor de compresión

    adaptador soldado

    conexión clamp conforme a ISO 2852

    unión de tubería atornillada conforme a DIN 11851

    unión de tubería enroscada aséptica conforme a DIN 11864-1

    sistema de sellado metálico

    rosca conforme a ISO 228 para adaptador liquiphant

    APV en línea

    Varivent

    Ingold

    SMS 1147

    Neumo Biocontrol

    piezas en T y angulares

  • Forma de la Punta

    recta

    reducida

    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,76 μm (29,92 μin)

    0,38 μm (14,96 μin)

    0,38 μm (14,96 μin) electropulido

  • Rango de temperatura de operación

    PT100:

    –200 °C … 600 °C

    (–328 °F … 1.112 °F)

    StrongSens:

    –50 °C … 500 °C

    (–58 °F … 932 °F)

    QuickSens:

    –50 °C … 200 °C

    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751

    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

    QuickSens: t90 = 1,5 s

    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II

    ATEX IECEx

    FM

    CSA

    NEPSI

    CRN

    JPN

    JPN Ex ia

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71044061

      Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)

      2x screws, 2x springs, 2x spring rings, 1x sealing CDI-connector

    • Order code 71182602

      Spare parts kit sealing TA30A/TA30D

      5x O-ring 3.69x1.78 5x 0-ring 74.7x2.75

    • Order code 71182606

      Spare parts kit sealing TA30R

      5x O-ring 57x2.5 5x O-ring 64.3x1.8 blau

    • Order code 71182607

      Spare parts kit sealing QuickNeck

      10x O-ring 20x2.5 5x O-ring 25x3

    • Order code 71367406

      Spare parts kit copper ring G3/8",(10 p)

      Packing unit: 10 pieces

    • Order code 71367427

      Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p

      Packing unit: 10 pieces

    • Order code 71383294

      Spare parts kit gasket Da21/10x2EPDM 10p

      10 pieces

    • Order code 71484871

      Spare parts kit gasket Da14.5/ Di8.5x2

      EPDM 70oShore (10 pieces)

    • Order code 60022519

      plug screw fitting G1/2 1.4435

    • Order code 71383277

      Compression fitting M24x1.5, d6 cpl.

    • Order code 71215757

      Spare Part Kit Press-Screw TK40 G1/4 d6

    • Order code 71217633

      Spare Part Kit Press-Screw TK40 G1/2 d6

    • Order code 52018765

      Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Usage: TMR35.

    • Order code 52028295

      Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 60017887

      Adapter for Ingold connection

    • Order code 71405560

      Weld in adapter M12x1.5 1.4435/316L

    • Order code 71424800

      G1/2 metal to metal weld in adapter

      for connection with G1/2" female thread. Material 316L/1.4435. 2x leakage bore.

    • Order code 52021717

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 75. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 60018911

      O-ring set for ingold connection

      set includes 5 gaskets

    • Order code 52001052

      Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, TMR35, QMW43.

    • Order code 52011897

      Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL41 FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, QMW43, TMR35.

    • Order code 52014473

      O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G3/4, 316L (52001052) flush mount, 316L, 3.1 (52011897) flush mount, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 71093129

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 52001221

      Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52014424

      Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 71249291

      Thermo-conductive paste FDA-conform 30g

    • Order code 71275424

      Grip cap flexible yellow TPE

    • Order code XPT0004-

      Spare Parts Kit Cover TA30R

      cover of connecting head

    • Order code XPT0002-D1

      Plug 2x 7/8" PA, NPT1/2, 316, IP67. NEMA6, -40...+105oC;

    • Order code XPT0002-D2

      Plug 2x 7/8" FF, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;

    • Order code XPT0002-D3

      Plug 2x M12 PA, NPT1/2, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC;

    • Order code XPT0002-DA

      Plug 7/8" PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

    • Order code XPT0002-DB

      Plug 7/8" FF, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

    • Order code XPT0002-DC

      Plug M12 PA, M20, 316, IP67, NEMA6, -40...+105oC

    • Order code XPT0002-DD

      Plug M12 8-pole M20, 316L, IP67, -30...+90oC;

  • A
    • Nr A Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr A Order code TA30R-

      Terminal Head TA30R

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: screwed, optional window. Material: Stainless Steel 316L. Colour: Steel (no coating). Ambient Temp.: -50...85/130 oC (display/standard). Protection: IP66/68, NEMA4X; IP69K (housing). :: easy wiring through best accessibility. :: compact desing and low weight.

    • Nr A Order code TA30S-

      Terminal Head TA30S

      Retainer for terminal block or head transmitter. Cover: screwed. Material: Polypropylene. Colour: white. Ambient Temperature: -30...+130oC. Protection: IP65, NEMA4X (housing). :: easy wiring through good accessibility. :: compact design, low weight.

    • Order code TK40-

      Compression Fitting TK40

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code XPT0001-

      Spare Parts Kit Sealing TK40

      delivery: 5 parts per kit

    • Order code TE411-

      Extension Neck TE411

      Separate extension tube for modular, hygienic thermometers. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code TS111-

      Insert iTHERM TS111

      Replaceable. Metric version according DIN43735.

    • Order code TT411-

      iTHERM TT411 Thermowell

      Thermowell with hygienic design. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Order code TMT71-

      iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Order code TMT72-

      iTEMP TMT72, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display Unit Head Transmitter

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82, TMT71, TMT72.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code TXU10-

      Configuration Kit TXU10

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code DIENST-
    • Order code TM411-

      iTHERM TM411

      Modular hygienic resistance thermometer. Metrical version with exch. insert for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries. With or w/o thermowell. Measuring range: -200...+600oC / -328...1.112oF (depending on the configuration). ::Fastest response times for optimal process control through iTHERM QuickSens insert. ::Maximum robustness for highest process safety through iTHERM StrongSens insert. ::Cost savings with recalibrations through iTHERM QuickNeck coupling.