Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT188

iTEMP TMT188
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de la señal del sensor en una señal de salida estable y estandarizada para todos los sectores industriales

TMT188
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Transmisor de cabezal

  • Entrada

    1 x TC

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    8 … 35 V CC (versión estándar)
    8 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)

  • Instalación

    Cabezal de conexión de tipo B

  • Precisión

    (Tipo K) <= 0,5 K
    (Tipo K) <=0,9 °F

  • Aislamiento galvánico

  • Certificación

    Homologación UL Comp
    UL Ex IS
    UL Ex NI
    GOST Ex i
    Certificado para aplicaciones marinas
    Metrología GOST
    FM IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6
    ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6
    ATEX II3D
    ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D
    ATEX II3G Ex nA IICT6, II3D
    FM+CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    CSA universal
    NEPSI Ex ia IIC T4-T6
    NEPSI Ex nA II T4-T6
    GL (German Lloyd)