Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de temperatura TMT112

iTEMP TMT112
Transmisor de temperatura para montaje en raíl DIN

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales.

TMT112
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,2 K
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,4 °F

Ámbito de aplicación

Fiabilidad, exactitud de medición y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores industriales. El transmisor configurable no transmite solo las señales convertidas de las termorresistencias (RTD) y termopares (TC), también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación HART®. Configuración fácil y rápida, visualización y mantenimiento desde PC mediante el software de configuración. Montaje en raíl DIN para ahorrar espacio según IEC 60715 (anchura de cabezal: 12,6 mm).

  • Transmisor de temperatura con protocolo HART® para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA

Entrada:

  • Termómetro de resistencia (RTD)

  • Termopar (TC)

  • Transmisor de resistencia (Ω)

  • Transmisor de tensión (mV)

  • Protocolo HART® para funcionamiento mediante teclado o panel usando el módulo de configuración manual (DXR275, DXR375) o un PC (por ejemplo, ReadWin 2000 o FieldCare)

  • Instalación en raíl DIN según la normativa IEC 60715

Ventajas

  • Parámetros de configuración universales con el protocolo HART®

  • Alta precisión en todo el rango de temperaturas ambiente

  • Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, acorde con NAMUR NE 43

  • Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE

  • Certificación para zonas clasificadas Ex: ATEX Ex, CSA IS, FM IS

  • Aislamiento galvánico

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser