Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Ámbito de aplicación
Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos para todos los sectores industriales. El transmisor configurable no solo transmite señales de sensores RTD y TC convertidas a digital, también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación FOUNDATION Fieldbus™. Alta disponibilidad de la medición gracias a las funciones de monitorización de sensores y reconocimiento de fallos del hardware de equipo. Optimización de la precisión de la medición mediante la combinación sensor-transmisor.
2 canales de entrada universal y protocolo FF™ para la conversión de señales de entrada a señales de salida digital
El equipo destaca por la fiabilidad de su señal, estabilidad a largo plazo, elevado nivel de precisión y diagnósticos avanzados (importante en procesos críticos)
Para los más elevados niveles de seguridad, disponibilidad y reducción de riesgos
Instalación en cabezal de cabeza plana según DIN EN 50446
Instalación opcional en cabezales para montaje en campo incluso para uso en zonas con peligro de explosión Ex d - con soporte de montaje para pared o montaje en tubería
Ventajas
Comunicación sencilla y estandarizada gracias a FOUNDATION Fieldbus™ H1
Diseño intuitivo de los puntos de medición en zonas Ex con peligro de explosión según FISCO/FNICO de acuerdo con IEC 600079-27
Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión gracias a certificados internacionales como FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA para instalaciones intrínsecamente seguras en zona 1 y zona 2
Elevada precisión mediante la combinación sensor-transmisor
Funcionamiento fiable debido a la monitorización del sensor y reconocimiento de fallos del hardware de equipo
Diversas versiones de montaje y combinaciones de conexiones de sensor
Cableado rápido sin herramientas gracias a la tecnología opcional de terminales de conexión por resorte
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
Measuring principle
Transmisor de cabezal
-
Entrada
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Salida
FOUNDATION Fieldbus H1
-
Suministro de energía auxiliar
9 … 32 V CC (FOUNDATION Fieldbus)
9 … 17,5 V CC (FISCO/FNICO) -
Comunicación
FOUNDATION Fieldbus H1
-
Instalación
Cabezal de conexión de tipo B
-
Precisión
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F -
Aislamiento galvánico
sí
-
Certificación
ATEX
FM+CSA IS
CSA C/US propósito general
FM IS
CSA IS
CSA XP
NEPSI
IECEx
FM XP
EAC
INMETRO
ATEX IECEx
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados