Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TWF16

TWF16
Tubo de protección para portasondas a alta temperatura

Para aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas como la producción de cemento, el tratamiento de acero o incineradoras

TWF16
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Máx. presión de proceso (estática)

    1 bar (15 psi)

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    2.200 mm (86,61")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    4.525 mm (178,15")

Ámbito de aplicación

Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy elevadas requieren estos tubos de protección cerámicos o metálicos hechos de materiales especiales. Sirven para proteger el proceso de daños mecánicos y químicos e incrementan el tiempo de vida útil de los sensores que se utilizan. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta. Lo ha diseñado especialmente Endress+Hauser como pieza de repuesto para el sensor de temperatura TC para alta temperatura TAF16.

Apto para aplicaciones de producción de cemento, tratamiento de acero, incineradoras y hornos de lecho fluidizado. Accesorio para el portasondas de alta temperatura TAF16.

Temperaturas de proceso hasta +1.700 °C (+3.092 °F).

Ventajas

  • Largo tiempo de vida útil gracias al uso de materiales innovadores del tubo de protección con mayor resistencia química y a desgastes

  • Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos

  • Piezas reemplazables