Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto Sensor con vaina Vanstone TT511

TT511
Sensor con vaina industrial

Para aplicaciones de Oil & Gas. De tipo Vanstone, diseño de brida de collar

TT511
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Máx. presión de proceso (estática)

    en función de la conexión a proceso de hasta 2.500 lb

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    500 mm (19,69")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    500 mm (19,69")

Ámbito de aplicación

Es un sensor con vaina diseñado especialmente para la instalación de termómetros. El eje del sensor con vaina y la brida de conexión a proceso no se encuentran interconectados. Para la instalación, se dispone el collar del Sensor con vaina entre dos bridas; por un lado se coloca en el sensor con vaina y por el otro se atornilla a una tubuladura de conexión en el lado de proceso. Se encuentran muchas bridas DIN disponibles para fijar la unidad a la brida de la tubuladura instalada de un modo permanente. Se han realizado a partir de barras sólidas.

Se utilizará el sensor con vaina en aplicaciones con unos requisitos de proceso elevados Las industrias predominantes son Oil & Gas y Petroquímica. No se suelda la brida de conexión a proceso en el vástago del sensor con vaina sino que se ha diseñado como una brida de collar. Este diseño especial Vanstone para el sensor con vaina permite adoptarlo en muchas aplicaciones y es apto para termómetros de resistencias y termopares.

Ventajas

  • Sensor con vaina sólido, realizado a partir de barras taladradas.

  • Se cumple con diversos requisitos específicos industriales con un producto estándar. Selección flexible de la longitud de inmersión y forma geométrica del sensor con vaina según las especificaciones del proceso.

  • Según las especificaciones de Shell: S.38.113 rev.D y S.38.114 rev.D

  • Sensor con vaina exacto para calcular tensiones que garantiza un funcionamiento seguro en planta.

  • Diseño Vanstone con un gran rendimiento:

    Reutilización de la brida si se debe sustituir el sensor con vaina, selección flexible del material de la brida así como menor número de piezas de repuesto y concepto de almacenamiento.

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products