Este producto no está disponible en esta región.
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Variables medidas
Concentración
Presión en la celda
Temperatura en la celda -
Homologaciones para área de peligro
IECEx/ATEX/CNEx/KCs/CCOE/JPNEx Zona 1
Ámbito de aplicación
Los analizadores de gases SS2100i miden con precisión componentes de gases residuales (H2O, CO2 y H2S) mediante la tecnología de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS). Necesitan muy poco mantenimiento, no requieren recalibración y no tienen piezas que deban sustituirse periódicamente. Los analizadores de gases SS2100i están certificados para ATEX/IECEx Zona 1.
Análisis de gas: medición de niveles de ppb de H2O, medición de ppm de H2O, H2S, CO2 y medición de % de H2S y CO2
Gas natural: producción, almacenamiento, transporte, distribución
Refinerías: reciclaje de hidrógeno, reformado catalítico, combustión, craqueo
Procesamiento de gases: fraccionamiento, extracción de gas ácido
GNL: licuefacción, custody transfer
Petroquímicas: craqueo, torre de lavado con sosa cáustica
Biometano: mediciones para aplicaciones de custody transfer de CO2, H2S, H2O
Ventajas
Proporcionan mediciones precisas y en tiempo real que no se ven afectadas ni por la humectación (absorción) ni por el secado (desorción)
Prácticamente sin mantenimiento y fiable en entornos exigentes
Fiable con una mayor repetibilidad que los sensores de superficie con calibración trazable según NIST
Salidas analógicas y en serie para la monitorización remota
Bajo coste de propiedad, sin consumibles
Disponible para la medición de: H2O, CO2, H2S
Con certificación ATEX/IECEx Zona 1
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
System design and specifications for the SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer
EN ES 18/01/2024Idioma:
Inglés
Versión:
18/01/2024
Tamaño del archivo:
372.3 KB
Nombre del archivo:
TI01669CEN_0223.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
System design and specification for the SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer
EN ES 19/01/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/01/2024
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
TI01670CEN_0223.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones del sistema de acondicionamiento de muestra del analizador de gas TDLAS de la serie SS2100
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento para el
Sistema de acondicionamiento de muestra de la serie SS2100EN ES 06/11/202421/02/2024Idioma:
Español
Versión:
06/11/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA02337CES_0123.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones del analizador de gas TDLAS SS2100i-2
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento para el
Analizador de gas TDLAS SS2100i-2EN ES 12/11/202426/06/2024Idioma:
Español
Versión:
12/11/2024
Tamaño del archivo:
9.2 MB
Nombre del archivo:
BA02197CES_0324.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones de la celda de medición TDL
Detalles de manejo y mantenimiento de las celdas
de medición de los analizadores de gas TDLASEN ES 06/11/202402/08/2024Idioma:
Español
Versión:
06/11/2024
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02188CES_0224.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones del analizador de gas TDLAS SS2100i-1
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento
para el SS2100i-1 Analizador de gas TDLASEN ES 08/11/202417/03/2023Idioma:
Español
Versión:
08/11/2024
Tamaño del archivo:
5.5 MB
Nombre del archivo:
BA02189CES_0223.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Descripción de los parámetros del equipo Firmware FS 5.16
Descripción denivel experto e información operativa
para los parámetros del dispositivoEN ES 15/10/202423/04/202217/09/2021Idioma:
Español
Versión:
23/04/2022
Tamaño del archivo:
6.1 MB
Nombre del archivo:
GP01177CES_01.21.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
NS 5.14 Firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for
device parametersEN ES 15/10/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/10/2024
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
GP01180CEN_0224.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple product platformsEN ES 29/07/2024Idioma:
Inglés
Versión:
29/07/2024
Tamaño del archivo:
404.3 KB
Nombre del archivo:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Instrucciones de seguridad del analizador de gas TDLAS SS2100i-1
ATEX/IECEx/UKEX: Zona 1
EN ES 07/11/202417/03/2023Idioma:
Español
Versión:
07/11/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
XA02687CES_0323.pdf
-