El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

FDM Software, MS21
Field Data Manager Software

Software para realizar informes de la gestión de datos y visualización (licencia para varios usuarios)

FDM es un paquete de software que proporciona una gestión central de los datos y la visualización de los datos almacenados. Permite la documentación completa y protegida contra manipulaciones de los datos almacenados, p. ej., valores de medición o eventos de diagnóstico. "Datos en directo" de los equipos conectados disponibles. FDM almacena los datos con protección contra manipulaciones en una base de datos SQL. Bases de datos compatibles: PostgreSQL (incluida), Oracle o Microsoft SQL Server.
Licencia para varios usuarios: más de un usuario a la vez, restringido por la cantidad de licencias disponibles.

Ventajas

  • Servicio automático para generar informes, imprimir informes, extraer datos, guardar datos, realizar exportaciones seguras, generar ficheros pdf

  • Cree informes y plantillas

  • Opción para realizar informes para crear y editar paneles de información (informes) y para gestionarlos

  • Obtenga los datos medidos mediante la interfaz online o de la memoria de almacenamiento masivo; exportar/importar datos

  • Base de datos SQL / manipulación segura del almacenamiento de los datos

  • Visualización online de valores instantáneos ("datos en directo")

  • Se encuentra disponible la siguiente versión del software: versión Profesional

Ámbito de aplicación

Guarde y visualice datos históricos

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: +54 11 4763 4428
Enviar correo electrónico

Temas relacionados

Noticias relacionadas