Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Comunicación IO-Link

Digitalización hasta el último rincón

Tecnología de comunicación digital IO-Link

Los equipos Smart Ethernet como islas de válvulas, IO remotos, registradores, analizadores de líquidos o equipos de medición de caudal se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej. PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link: Esto hace que la parametrización offline, la transparencia de datos y el intercambio de dispositivos plug-and-produce estén disponibles para todos los dispositivos.
Descubra la última ampliación de la cartera IO-Link de 2024 dedicada a la industria de alimentación y bebidas.

Ventajas

  • Intercambio de equipos "plug-and-produce" Parametrización rápida mediante el sistema de ingeniería, sin necesidad de software adicional. Acceso completo al equipo, diagnósticos e información de proceso. Carga/descarga rápida de datos para mantenimiento y servicio.
  • Fácil utilización Concepto operativo de Endress+Hauser que ahorra tiempo. Usabilidad óptima mediante parametrización guiada. Estructuras de menú y acceso a equipos específicos del usuario.

Todos los productos IO-Link de Endress+Hauser se prueban y certifican de acuerdo con la versión 1.1 de IO-Link. La tecnología se prueba en la práctica con una base instalada en rápido crecimiento en todo el mundo.

En el sitio web de IO-Link se ofrece más información relacionada con la tecnología.

Descubra más ventajas para ingenieros, operarios y personal de mantenimiento en una página adicional tecnología IO-Link de Endress+Hauser.

Un pequeño avance de nuestro portfolio de productos IO-Link:

7 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Catálogo de competencias de IO-Link
Digitalice su planta con IO-Link. Los equipos de Ethernet inteligentes se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej., PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos también se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link:
download icon Descarga