Endress+Hauser ha desarrollado la primera tecnología de sensor de temperatura con autocalibración del mundo, diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas que requieren un estricto cumplimiento de las normativas FDA y GMP. La unidad de sensor combina una RTD Pt100 estándar con un elemento de referencia de punto fijo de alta precisión que utiliza el efecto de temperatura Curie para generar una señal de calibración fiable. Esta galardonada tecnología ayuda a minimizar el riesgo y las incertidumbres de medición en procesos críticos.
Ventajas
- Fiable y preciso y exacto: Repetibilidad y trazabilidad del lazo de medición Referencia física integrada junto al sensor Pt100 Adaptación del sensor al transmisor para lograr la máxima precisión de las mediciones
- Perfecta integración del sistema: : Salida de 4 a 20 mA y protocolo HART®, Bluetooth® y WirelessHART® opcionales (requiere FieldPort SWA50)) Monitorización de la calibración con
gestor de datos Memograph M RSG45
disponible
como paquete de productos Integración del sistema Siemens SIMATIC ET 200SP - Certificada por entidades independientes: TÜV, Universidad Técnica de Ilmenau
- Certificado de calibración en fábrica Certificado de punto de Curie para la referencia de punto fijo integrada
- Poco invasivo: Elemento de sensor miniaturizado (inserto de 3 mm, termopozo de 6 mm) en una caja para equipo compacto
Junto con el transmisor HART® integrado y las funciones que proporciona Heartbeat Technology, los equipos iTHERM TM371 y TM372 representan la primera unidad de sensor RTD del mundo con función de autocalibración in situ completamente automática. La innovación patentada ha sido ampliamente contrastada y verificada en laboratorio y en pruebas de campo. Los resultados han superado las expectativas en términos de exactitud de medición y estabilidad a medida que los usuarios en todo el mundo se pasan a la nueva tecnología.