Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

WirelessHART – flexibilidad en su proceso

Reduzca los costes de proyecto gracias al ahorro en instalación y planificación

WirelessHART es una tecnología inalámbrica específicamente concebida para la automatización de procesos. Añade capacidades inalámbricas al protocolo HART a la vez que mantiene la compatibilidad con dispositivos HART existentes, comandos y herramientas.
WirelessHART tiene algunas características tales como la auto-organización de la red, que garantiza una operativa confiable, flexibilidad de instalación y fácil puesta en marcha. La seguridad e integridad de la información está garantizada gracias a una comunicación sincronizada, encriptada y protegida con varias claves según el estándar AES128.

Las ventajas de WirelessHART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Nuestro concepto de adaptador y gateway permiten integrar equipos nuevos o existentes en una red inalámbrica:

  • Reducción de costes en cableado desde la planta hasta la sala de control

  • Simple de planificar y rápido de instalar

  • Permite convertir fácilmente equipos HART y 4…20 mA de cualquier fabricante

  • Punto de instalación óptimo en cada aplicación

  • Múltiples formas de alimentación para el adaptador, batería, red o panel solar

  • Rápida integración en la infraestructura de control de planta

Integración de dispositivos

WirelessHART utiliza la gateway para integrar las mediciones de los equipos que forman la red inalámbrica, en el sistema de control. Nuestra solución inalámbrica ofrece dos opciones de integración:

  • vía HART

  • vía MODBUS

La conexión física a otros sistemas se realiza mediante RS-485 o Ethernet.

La información transmitida depende de los comandos HART utilizados por el equipo, que envían periódicamente a la gateway.

Gestión y operación de dispositvos

Se puede acceder a la información del adaptador WirelessHART mediante:

  • Un software FDT, p.e. FieldCare, a través del DTM correspondiente

  • Un entorno compatible con DD/EDD tal como: terminal móvil Field Xpert SFX350/SFX370, Asset Management Solution (AMS) y Process Device Manager (PDM)

Se puede acceder a nuestra gateway WirelessHART mediante:

  • Un software FDT, p.e. FieldCare, a través del DTM correspondiente.

  • Un navegador de internet accediendo a su servidor web

WirelessHART asegura una eficiente planificación y una rápida instalación

© Endress+Hauser
Le ofrecemos una amplia gama de dispositivos HART/WirelessHART y distintas modalidades de servicios. © Endress+Hauser

Conviértase en un usuario WirelessHART
Añada un adaptador y proporcione a sus equipos HART o 4…20 mA capacidades inalámbricas

With Endress+Hauser as a partner, you benefit from over 25 years experience in digital communication ©Endress+Hauser

A reliable partner
With Endress+Hauser as a partner, you benefit from over 25 years experience in digital communication.

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
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
Descargas