Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Un acceso remoto inalámbrico seguro, simple y cómodo

Actualización del Bluetooth® disponible para todos los equipos por radar

¿Quiere poner en marcha su equipo o solo necesita comprobar la información de diagnósticos? Con acceso remoto mediante Bluetooth® nunca ha sido tan fácil. Solo tiene que conectar su equipo radar de Endress+Hauser a su nuevo módulo Bluetooth® y a la aplicación SmartBlue. Utilice su smartphone o tableta estándar.

Ventajas de la aplicación SmartBlue y el Bluetooth®

  • Acceso móvil rápido y cómodo al equipo, diagnósticos e información de proceso

  • La seguridad es lo primero: Evite zonas a las que sea difícil o peligroso acceder utilizando el equipo a distancia dentro de un rango de más de 10 m

  • Interfaz de usuario cómoda y práctica

  • Transmisión de datos segura para una configuración y un mantenimiento rápido y fiable

  • Obtenga una visión general de su instrumentación con listas actualizadas para un mantenimiento eficiente

¿Qué necesita para un acceso remoto inalámbrico?

Lista de comprobaciones para la actualización del Bluetooth®

  • Un dispositivo de radar con HART 7 Firmware en la última versión revisión

smart_blue_app_icon ©Endress+Hauser
levelflex_family ©Endress+Hauser
  • Módulo Bluetooth BT10

©Endress+Hauser

Guía de instalación del módulo Bluetooth®

  • Un smartphone o tableta con la última versión de la aplicación SmartBlue

©Endress+Hauser

Seguridad de datos certificada por el Fraunhofer Institute AISEC

La seguridad es nuestra principal preocupación en el acceso remoto mediante Bluetooth®. Endress+Hauser tomó las siguientes medidas para una máxima seguridad de datos:

  • Nuestro concepto de seguridad ha sido evaluado por el Fraunhofer Institute AISEC. Certifica un alto nivel de seguridad

  • Utilizamos el algoritmo "PAKE" que es muy conocido y extremadamente seguro para la encriptación de datos

  • Los documentos de identidad alemanes también usan este tipo de algoritmos

  • El nivel de seguridad es independiente de la "calidad de la contraseña"

  • No se guarda la contraseña

Bluetooth para la automatización de procesos ©Endress+Hauser

Curva de ecos en la aplicación SmartBlue

Módulo Bluetooth ©Endress+Hauser

Módulo Bluetooth BT10

Módulo Bluetooth y equipo ©Endress+Hauser

Módulo Bluetooth® conectado al equipo

Descargas