Introducción: portfolio iTHERM MultiSens multipunto
Multipunto RTD y sonda de temperatura de termopar para aplicaciones de Oil & Gas y químicas
Endress+Hauser presenta iTHERM MultiSens, una nueva gama exclusiva de instrumentos de temperatura multipunto disponibles en todo el mundo y fácilmente configurables para las industrias de Oil & Gas, petroquímica y química. Los sensores multipunto, tanto con termopar como con RTD, son flexibles y lineales y se pueden personalizar completamente para cumplir los requisitos de proceso y de los clientes más exigentes y ofrece la máxima simplicidad de configuración, realización de pedidos, instalación, puesta en marcha y mantenimiento.
Ventajas
Mayor seguridad de proceso
Innovadoras opciones de seguridad y funciones de diagnósticos (configurables, modulares)Excelente rendimiento de proceso
Elaboración precisa y fiable de los perfiles de temperatura (lineal o en 3D con un máximo de 59 sensores individuales)Alta disponibilidad de proceso
Alta resistencia mecánica y fiabilidad para entornos de proceso con altas presiones, altas temperaturas y corrosivosOferta de servicios inigualable y experiencia en aplicaciones, tanto en planta como remotas Endress+Hauser es su colaborador a lo largo de todo el ciclo de vida
Facilidad y rapidez en la configuración, elaboración de presupuestos y entrega
Aumento de la seguridad y el rendimiento del proceso
Diseñadas para la difícil tarea de optimizar la medición de temperatura en aplicaciones de Oil & Gas, petroquímicas y químicas sin menoscabar la seguridad de proceso, las sondas de temperatura multipunto iTHERM MultiSens, ofrecen todas las ventajas de los sensores especialmente diseñados y fabricados a medida a la vez que reducen drásticamente la complejidad y la duración de todo el proceso, desde la elaboración del presupuesto hasta la entrega del proyecto.
Diagnósticos para una mayor transparencia del proceso
Un concepto exclusivo de seguridad multibarrera añade una capa de contención esencial para entornos con altas presiones, altas temperaturas y corrosivos. La cámara de diagnósticos avanzados también permite a los operadores identificar, evaluar y predecir las condiciones de proceso potencialmente peligrosas.
La configuración, ahora más fácil
La exclusiva herramienta de configuración online de Endress+Hauser optimiza el proceso de preparación y configuración de soluciones de temperatura multipunto. Lo que antes era un proceso complejo y extenso ahora se ha ajustado para obtener la máxima simplicidad, disponibilidad y velocidad. La plataforma digital también proporciona información detallada sobre qué opciones están disponibles para que los operadores puedan mejorar todavía más sus capacidades de medición de temperatura y aumentar la eficiencia en planta.
A su servicio, en todo el mundo
Endress+Hauser ofrece paquetes de servicios completos adaptados a los requisitos del cliente. La amplia oferta de nuestros técnicos especializados y con experiencia incluye los servicios de consultoría, gestión de proyectos, inspección de las instalaciones, pruebas especiales (de fugas, altas temperaturas e hidráulicas), supervisión, instalación y puesta en marcha, mantenimiento, calibración, recambios para proyectos nuevos y ya existentes, entre otros.