Primera sonda de temperatura del mundo con autocalibración - iTHERM TrustSens
100% Conformidad - 0% Esfuerzo Excelente tecnología de sensor con función de autocalibración
Seguridad del producto y eficiencia del proceso maximizadas gracias a las autocalibraciones en la línea de proceso.
La sonda de temperatura higiénica iTHERM TrustSens está destinada a usuarios de las industrias de Ciencias de la vida y Alimentos y bebidas que quieren un cumplimiento perfecto de las normativas de la FDA y/o las normas del "Manual de buenas prácticas del fabricante" (normas GMP, "Good Manufacturing Practice Rules"). iTHERM TrustSens elimina el riesgo de no conformidades indeseadas.
Ventajas
Reducción de riesgos y costes gracias a la autocalibración y la "Tecnología Heartbeat"
Sin paradas de producción debido a una calibración automatizada y completamente trazable
Documentación automatizada, memoria para 350 puntos de calibración
Certificado de calibración imprimible - comprobante de auditoría
Máximo nivel de exactitud del punto de medición gracias a la combinación de sensor-transmisor
Certificados y homologaciones internacionales:
– EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA universalRango de medición: –40 a +160 °C (-40 a +320 °F)
Más de 50 conexiones a proceso esterilizadas e higiénicas disponibles, p. ej. roscada, Clamp, APV-Inline, Varivent, DIN11851
Ámbito de aplicación
Ciencias de la vida
La industria alimentaria
Industria de bebidas
La sonda de temperatura iTHERM TrustSens destaca con respecto a otras sondas de temperatura por su completa autocalibración automatizada en la línea de proceso. El resultado es una elevada seguridad del producto y un mayor rendimiento de planta. En el "Manual de buenas prácticas del fabricante" (normas GMP, Anexo 15) siempre se recomienda una verificación continua del proceso en línea.