Distribución de agua para consumo
Monitorización de la cantidad y calidad del agua para consumo y para procesos
Las asociaciones de agua y las plantas de abastecimiento de agua garantizan que haya agua potable y para procesos de alta calidad disponible en cantidades suficientes para los hogares, el comercio y la industria. Deben cubrirse de forma fiable tanto las horas pico como las cantidades medias diarias. Esta tarea a menudo requiere el mantenimiento de numerosas infraestructuras que, según las condiciones geográficas e hidrogeológicas, están muy alejadas o son de difícil acceso debido a la topografía.
Netilion Water Network Insights asegura un control óptimo de los caudales de agua en tomas de fuentes, depósitos elevados, tuberías o en estaciones de bombeo y distribución. Esto permite vigilar una amplia variedad de variables medidas y parámetros de calidad, en cualquier momento y sin presencia de campo.
Ventajas
Monitorización integral de la calidad y cantidad del agua durante todo el día, incluso con áreas de captación de agua que están muy separadas
Reducción del agua no contabilizada con la monitorización de valores mínimos durante la noche
Optimización de la disponibilidad del agua previendo el consumo de agua
Mejora de la eficiencia energética optimizando tiempos de bombeo