Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Reserva de agua con panel principal de Netilion Water Network Insights

Automatice su red de agua con Netilion Network Insights

Para una total transparencia de los caudales de aguas en el sector del agua para consumo y aguas residuales

Con Netilion Water Network Insights, ahora puede optimizar sus procesos en todo el ciclo del agua en los lugares en que los sensores recojan información valiosa.

  • Mediciones en la extracción y el tratamiento de aguas

  • Calidad y cantidad de agua a lo largo de la red de agua para consumo

  • Mediciones de caudal de entrada y de salida en plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales

  • Emisiones residuales que provienen de las aguas residuales tratadas, etc.

Con nuestra solución, las mediciones durante todo los pasos del proceso se registran y muestran en un panel de visualización personalizable.

Monitorización de procesos eficiente

  • Reducción de las mediciones y la toma de muestras manuales con jornadas largas para recopilar datos mediante un panel de visualización completo

  • Gestión de la disponibilidad del agua previendo el consumo de agua

  • Reducción del agua no contabilizada con la monitorización de valores mínimos durante la noche

  • Eficiencia y velocidad mejoradas de las tareas de operación y mantenimiento gracias a las notificaciones de mal funcionamiento específicas

Ventajas

  • Transparencia maximizada con la monitorización continua de parámetros cuantitativos y cualitativos durante todo el día

  • Cumplimiento de los requisitos legales a través de la verificación del caudalímetro basada en la nube usando Heartbeat Technology

  • Visualización completa de todos los datos independientemente del momento y el lugar