Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Eliminación de amonio y nitrógeno conLiquilineControl

Eliminación de nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control 

Cumplimiento seguro de los valores de alarma de nitrógeno y amonio totales mediante la optimización de la aireación en el tratamiento biológico 

Para garantizar la eliminación segura y eficaz del nitrógeno de las aguas residuales, los procesos de nitrificación y desnitrificación deben estar coordinados entre sí de forma óptima. El proceso de nitrificación depende del suministro exacto de oxígeno en cada momento. Si se suministra poco oxígeno en el tratamiento biológico, no se pueden cumplir los estrictos valores de alarma de la salida. Si los compresores funcionan constantemente a toda velocidad, el consumo energético será muy elevado.

  • Hasta el 30 % de ahorro energético en el proceso de aireación

    Los aireadores de una planta de tratamiento de aguas residuales requieren grandes cantidades de electricidad. De hecho, suponen hasta un 70 % del total de la energía que requiere la planta. Optimice la eliminación de nitrógeno mediante Liquiline Control y consiga un considerable potencial de ahorro. El sistema de automatización controla la eliminación de amonio y nitrato en función de la carga efluente y de sus límites concretos de amonio y nitrógeno total. El resultado será una desnitrificación de las aguas residuales fiable y con ahorro de energía.

LiquilineSolución de automatización Control para procesos de aireación ©Endress+Hauser

La solución de automatización Liquiline Control garantiza que el nitrógeno y el amonio se eliminen siempre eficazmente de las aguas residuales y conforme a los valores de alarma.

Control dinámico de la aireación conLiquilineControl ©Endress+Hauser

Liquiline Control ajusta dinámicamente la velocidad de los compresores, p. ej. en las fases de carga baja de la noche, cuando solo es necesario insuflar una pequeña cantidad de aire.

Sensor digital de amonio y nitrato para mediciones directas en la balsa de aireación. ©Endress+Hauser

Medición eficaz directamente en la balsa con el sensor digital de amonio y nitrato ISEmax CAS40D.

Sensor de oxígeno digital conMemosenstecnología ©Endress+Hauser

El sensor de oxígeno digital con tecnología Memosens garantiza un excelente rendimiento y fiabilidad del proceso para todos los procesos de aireación (SBR, Anamox, etc.).

Gestión de los valores de alarma y los parámetros de control desde la sala de control o en movimiento ©Endress+Hauser

Liquiline Control facilita la gestión de los valores de alarma y los parámetros de control, ya sea desde la sala de control o en movimiento, independientemente de la ubicación.

Controle simultáneamente hasta tres zonas independientes para la fase biológica ©Endress+Hauser

Benefíciese del control simultáneo de hasta tres zonas independientes de la etapa biológica, incluso en remoto

Mapa de procesos de eliminación de nitrógeno en plantas de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser

Visión general del proceso de tratamiento biológico

Cómo le podemos ayudar 

La solución de automatización Liquiline Control controla de forma dinámica el suministro de aire al depósito de aireación en función de la fluctuación de la carga en el afluente. Regula la cantidad óptima de aire en función de las concentraciones respectivas de oxígeno, amonio y nitrato, así como de la cantidad de caudal de las aguas residuales. De esta manera, se asegurará de cumplir fiablemente con los valores de alarma del nitrógeno y amonio totales a la vez que ahorrará grandes cantidades de energía y costes para los procesos de fangos activados.

  • Con las estrategias de control predictivo, siempre estará en un lugar seguro, incluso con entradas y cargas dinámicas, y podrá cumplir con los límites definidos para el nitrógeno y amonio totales en la salida de su planta de tratamiento de aguas residuales

  • Optimice el suministro de aire al reactor biológico y, por tanto, el consumo energético con el sistema automatizado

  • Controle simultáneamente hasta tres zonas independientes en la fase biológica

  • Sea flexible de cara a futuros ajustes y cambie de aireación intermitente a continua en cualquier momento

  • Tendrá un control completo del proceso en todo momento, ya que puede ajustar todos los parámetros relevantes (valores de alarma y parámetros de control) en cualquier momento 
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
  • Lo que ofrecemos

    Liquiline Control es una solución de automatización basada en PLC que garantiza una eliminación de nitrógeno fiable de aguas residuales, unos procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes mediante el suministro optimizado de aire al...

  • Hardware y Software

    • Basado en un controlador lógico programable (PLC) 

    • Disponible para la instalación en armarios o como armario llave en mano independiente  

    • Fácil integración en sistemas de control distribuidos (DCS) mediante comunicación de bus de campo digital 

    • También...

  • Servicios

    • Asesoramiento 

    • Gestión de proyectos 

    • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests") 

    • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test") 

    • Certificado (CE)      

    • Puesta en marcha por personal de servicios de Endress+...

Descargas

    • Revista de empresa
    Brochure on Liquiline Control aeration control

    Efficient aeration control

    • Revista de empresa

    Innovation brochure on Liquiline Control aeration control

    Asegúrese de que su planta de aguas residuales funciona correctamente

    Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para aguas residuales. Memosens y Liquiline, así como soluciones de monitorización, que facilitan sus procesos de tratamiento de aguas residuales.

    • Hechos de la empresa
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • Hechos de la empresa

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria