Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sistemas de descarga para cisternas

Descarga rápida, precisa y transparente de líquidos desde buques con los skids de medición de Endress+Hauser

En la industria de petróleo y gas suelen usarse cisternas para la transferencia de líquidos. El transporte por mar de volúmenes significativos tanto de petróleo o crudo como de gasolina implica grandes desafíos para las operadoras. Según la capacidad de la manguera y la bomba, la descarga de un buque cisterna puede llevar hasta 24 horas. La seguridad de las operaciones es esencial, como lo es la exactitud de medición de los contadores para evitar disputas, en particular cuando los terminales comparten embarcadero. Las soluciones Endress+Hauser prestan apoyo ante estos desafíos e incrementan la eficiencia.

  • Reduzca los tiempos de negociación hasta el 100 %

    Diseñados para satisfacer sus requisitos y dotados con nuestros avanzados caudalímetros Coriolis, los skids de medición de Endress+Hauser ofrecen velocidades de caudal elevadas, están certificados para custody transfer de conformidad con OIML R 117 e integran Heartbeat Technology para verificación según IEC 61511-1 y funciones de diagnóstico según Namur NE 107. Ahorre tiempo en las operaciones de descarga de buques incrementando su rendimiento. Ahórrese disputas gracias a unas operaciones de transferencia trazables, seguras y transparentes. Manténgase en conformidad con los estándares tanto internacionales como locales.

Ejemplo de un skid de medición de descarga para buques ©Endress+Hauser
Esquema de una operación típica de carga/descarga de buques ©Endress+Hauser
Sistemas de descarga para cisternas ©Endress+Hauser
mapa de proceso de un skid de medición para la descarga de buques ©Endress+Hauser

Cómo le podemos ayudar

Durante más de 50 años, nuestra red global de expertos ha colaborado con operadoras de refinerías y terminales de gas y petróleo para optimizar las operaciones de custody transfer en buques de carga, tanto desde el diseño de ingeniería de front-end como de las operaciones y el mantenimiento.

  • Mejore su rendimiento con la técnica de cero pérdidas. Evite dilatadas operaciones de sondeo manual y negociación de cantidades gracias al sistema certificado de medición segura y cerrada de Endress+Hauser.

  • Reduzca los riesgos de implementación en sus proyectos de planta gracias a los servicios de soporte de expertos de Endress+Hauser como la gestión de proyectos y el detalle en la ingeniería, fabricación, comprobación, documentación y certificación.

  • Ahorre tiempo y dinero en operaciones gracias a nuestros servicios de formación, validación, recalibración y mantenimiento.

  • Gestione sus activos durante todo su ciclo de vida mediante el ecosistema único Endress+Hauser Netilion.

  • Lo que ofrecemos

    Endress+Hauser es su taller de proveedor único para las operaciones de descarga con skids de medición tanto en términos de masa como de volumen en operaciones con petróleo y gas. Modernice las operaciones de sus buques de carga con las últimas...

  • Hardware y Software

    • Caudalímetro Coriolis de Endress+Hauser de última generación  

    • Transmisores y manómetros de temperatura y presión

    • Skid completamente ensamblado, certificado y probado

    • Computador de caudal

    • Eliminador del aire

    • Válvulas digitales de control y aislamiento

    • ...

  • Servicios

    • Constancia de la aplicación y evaluación de pérdida cero

    • Estudio in situ y definición de entregables, diseño e ingeniería detallados

    • Compras y fabricación

    • Certificados y pruebas

    • Inspección y FAT, envío y logística

    • Instalación, puesta en marcha y SAT

    • ...
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
Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria