Sistema de análisis de agua y vapor (SWAS) para petróleo y gas
Las soluciones SWAS ayudan a mantener la calidad del agua de alimentación de calderas para evitar la corrosión y las incrustaciones.
Las aplicaciones de vapor forman parte de la producción de petróleo y gas. Para un funcionamiento correcto con un consumo energético mínimo y para proteger los equipos es necesario medir y documentar la pureza del agua entrante. Un control inadecuado puede conllevar daños y tiempos de parada del proceso. Las soluciones SWAS inteligentes de Endress+Hauser ofrecen mediciones de alta tecnología agrupadas para parámetros críticos y ahorran costes operativos gracias al bajo consumo de agua de refrigeración y de muestra.
Contrastado con el uso
en aplicaciones en más de 100 países
Ya gozamos de más de 20 años de experiencia con sistemas de análisis de agua y vapor, que hemos sido capaces de incorporar en nuestras soluciones SWAS actuales. Benefíciese de los niveles más altos de fiabilidad, disponibilidad y trazabilidad para sus circuitos de agua y vapor. Proporcionamos una completa oferta incluso para los parámetros más exigentes. Ofrecemos tecnología Memosens y Liquiline para una calibración de sensores fácil, funciones de mantenimiento predictivo, montaje optimizado y una minimización de muestras y del consumo del agua de refrigeración.
Cómo le podemos ayudar?
Con nuestras sofisticadas soluciones SWAS, mantendrá la calidad de su suministro de agua completamente bajo control. Aproveche la ventaja de una monitorización altamente eficiente de múltiples e incluso complejos parámetros desde una ubicación centralizada. La pureza homogénea del agua ayuda a minimizar los tiempos de parada de los procesos y prolongar el tiempo de vida útil de sus calderas de vapor. Manténgase en conformidad con los valores de alarma; la trazabilidad y la gestión segura de los datos proporcionan la prueba de la calidad del agua en cualquier momento. Los sistemas llave en mano son fáciles de poner en marcha y de operar.
Obtenga soluciones estandarizadas o particularizadas para la generación de vapor: rápidas y económicas. Todos los paneles de fácil uso están equipados con instrumentos analíticos de alta tecnología, son de manejo sencillo y cuentan con la marca CE.
Mejore la gestión de la calidad y simplifique la gestión de activos con herramientas de documentación fáciles de usar gracias a la tecnología Liquiliney Memosens para la trazabilidad de la calibración y el mantenimiento predictivo.
Experimente la facilidad y seguridad de mantenimiento y de proceso gracias a la tecnología Memosens y el intercambiador de cationes por electrodesionización, que regenera la resina continuamente sin el uso de productos químicos.
Aproveche la perfecta integración del sistema en sus PLC existentes con varias interfaces que brindan una integración conveniente a través de conectividad analógica, digital e IIoT.
Atornille el panel SWAS a la pared, conéctelo a la fuente de alimentación y a la toma de agua, y ¡ya está! La instalación y puesta en marcha de los puntos de medición no pueden ser más fáciles. Manténgase preparado para el futuro, ya que recibe todos los parámetros y el apoyo mundial de un socio sólido.
Lo que ofrecemos
Con los sistemas de análisis de agua y vapor de Endress+Hauser, puede confiar en soluciones contrastadas de alta tecnología para su ciclo de vapor. Instrumentos de análisis de última generación que se adaptan a sus requisitos a la perfección y facilitan...
Con los sistemas de análisis de agua y vapor de Endress+Hauser, puede confiar en soluciones contrastadas de alta tecnología para su ciclo de vapor. Instrumentos de análisis de última generación que se adaptan a sus requisitos a la perfección y facilitan su trabajo con un menor esfuerzo en las tareas de mantenimiento. Póngase en contacto con nuestro experimentado personal de ingeniería y recibirá una solución llave en mano que solo tendrá que conectar a la fuente de alimentación eléctrica y al sistema de comunicación.
Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como pH/redox, oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial), conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), turbidez o COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de terceros bajo...
Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como pH/redox, oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial), conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), turbidez o COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de terceros bajo demanda.
Medición de hasta ocho parámetros con un transmisor Liquiline con interfaz de usuario amigable.
Preparación de muestras con disponibilidad de sistema de reducción de temperatura y presión de hasta 320 bar / 4.640 psi y 575 °C / 1.060 °F.
Cálculo integrado del valor de pH a partir de la conductividad diferencial.
Cálculo de la capacidad de intercambio catiónico restante.
Apagado automático del sistema si la temperatura del condensado excede los límites de seguridad.
Sistema llave en mano SWAS Compact para la medición de la conductividad total, la conductividad ácida/catiónica y la conductividad diferencial, el oxígeno disuelto, el pH para temperaturas de hasta 50 bar / 725 psi y 240 °C / 460 °F en un solo equipo.
Desbloquee las eficiencias operativas, aumente la fiabilidad de las mediciones en campo y reduzca los riesgos de calidad, seguridad y medio ambiente con los servicios de mantenimiento de Endress+Hauser.
Garantice la fiabilidad del punto de medición y un rendimiento alto del proceso desde el comienzo con los servicios de puesta en marcha del equipo de Endress+Hauser.
Sistemas de medición en depósitos de la industria de petróleo y gas
Sistemas de medición en depósitos de la industria de petróleo y gas
Mejore su transferencia y almacenamiento de líquidos a granel de petróleo y gas con las soluciones de medición en depósitos de Endress+Hauser
Skids de medición para carga y descarga en la industria del petróleo y gas
Skids de medición para carga y descarga en la industria del petróleo y gas
Descubra las soluciones de la industria de petróleo y gas de Endress+Hauser para aplicaciones de custody transfer de camiones y vagones precisas y seguras para productos de petróleo líquido.
Sistemas de carga y descarga de petroleros
Sistemas de carga y descarga de petroleros
Aprenda cómo las soluciones Endress+Hauser aumentan el rendimiento en los muelles y mejoran la descarga de líquidos desde los buques en la industria de petróleo y gas.
Sistemas másicos de bunkering para suministro de combustible
Sistemas másicos de bunkering para suministro de combustible
Enormes cantidades de bunker se bombean a diario a los depósitos de combustible de los buques. Incluso la imprecisión más mínima en una medición causa un descuadre negativo de la "caja". Nuestra solución proporciona transparencia.
Monitorización del agua para servicios en la producción de petróleo y gas
Monitorización del agua para servicios en la producción de petróleo y gas
Obtenga una monitorización de la calidad del agua eficiente, sencilla y conforme a las normas para los procesos de petróleo y gas con las soluciones llave en mano de Endress+Hauser.
Monitorización precisa de efluentes en aguas residuales para petróleo y gas
Monitorización precisa de efluentes en aguas residuales para petróleo y gas
Descubra nuestras soluciones de monitorización para aguas residuales y superficiales contaminadas con aceites que le ayudarán a cumplir los límites de descarga normativos de su refinería y reducir los costes operativos.
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
Probadores con medidores Coriolis maestros para la industria petrolera
Probadores con medidores Coriolis maestros para la industria petrolera
Descubra cómo nuestros medidores maestros le permiten comprobar sus flujómetros de servicio de forma fácil, rápida y fiable. Obtenga la máxima precisión a la vez que cumple la normativa y minimiza los costes operativos.
Recolección y transferencia de datos en las terminales de petróleo y gas
Recolección y transferencia de datos en las terminales de petróleo y gas
Mejora todo, desde la transparencia del inventario hasta la logística en su terminal de petróleo y gas
Analizador de humedad para la deshidratación por glicol del gas natural
Analizador de humedad para la deshidratación por glicol del gas natural
Vea cómo las mediciones rápidas y fiables de nuestro analizador TDLAS H2O mejoran los procesos de deshidratación de gases, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones de calidad con un mayor rendimiento, seguridad y eficiencia.
Analizadores de H2S y CO2 para el proceso de endulzamiento del gas natural
Analizadores de H2S y CO2 para el proceso de endulzamiento del gas natural
Descubra cómo las soluciones de analizadores de H2S y CO2 de Endress+Hauser aportan eficiencia, menores costes y mayor estabilidad de funcionamiento a largo plazo a los procesos de endulzamiento del gas de la industria de petróleo y gas.
Detección de H2O en tuberías de gas natural
Detección de H2O en tuberías de gas natural
Descubra cómo las soluciones de medición de humedad TDLAS de Endress+Hauser ayudan a optimizar el rendimiento en su tubería de gas natural al mismo tiempo que maximizan la seguridad y el tiempo operativo.
Medición de la composición de GNL para transferencia de custodia de carga base
Medición de la composición de GNL para transferencia de custodia de carga base
Aprenda a medir con precisión la composición de GNL durante las transferencias de custodia de carga base crítica con OPEX reducido.
Detección de H2S en tuberías de gas natural
Detección de H2S en tuberías de gas natural
Descubra cómo los analizadores de H2S TDLAS de Endress+Hauser le ayudan a mejorar la seguridad de su red de tuberías de gas natural previniendo la corrosión y minimizando el riesgo de explosión.
Detección de H2O en los secadores de lecho molecular
Detección de H2O en los secadores de lecho molecular
Descubra cómo aumentar la eficiencia y reducir costes en su planta de GNL y LGN con la solución de medición TDLAS de Endress+Hauser para detectar H2O en secadores de lecho molecular.
Monitoreo del agua de lavado de los lavadores de gases de escape de los barcos
Monitoreo del agua de lavado de los lavadores de gases de escape de los barcos
¿Necesita usted o sus clientes monitorizar la calidad del agua de lavado de un sistema marino de limpieza de gases de escape (EGCS)? Descubra nuestro robusto sistema de monitorización de agua del depurador que cumple con las especificaciones requeridas.
Medición de la composición del GNL en el vaciado de depósitos
Medición de la composición del GNL en el vaciado de depósitos
Descubra cómo la medición de la composición del GNL con los sistemas analizadores Raman de Endress+Hauser puede optimizar el proceso de licuefacción y mejorar la seguridad en el almacenamiento.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .