Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Carga de GNL en camiones cisterna con la solución de Endress+Hauser

Medición de la composición de GNL en la carga de camiones cisterna

Lecturas fiables e instantáneas de la composición de GNL durante las transferencias de carga de camiones cisterna

La carga de camiones cisterna es fundamental en la distribución de GNL. Los sistemas típicos de cromatógrafo de gases (GC)/vaporizador requieren largos tiempos de enfriamiento antes de la medición, lo que provoca tiempos de espera prolongados de los camiones. Pueden darse lecturas imprecisas debido a un caudal inestable o a variaciones en la composición de GNL. Los sistemas GC/vaporizador requieren un mantenimiento frecuente, acondicionamiento de muestra y transporte del gas vaporizado al analizador, lo que supone elevados costes de operación (OPEX). Los analizadores Raman de Endress+Hauser le pueden ayudar.

  • Mediciones instantáneas de la carga de GNL en camiones cisterna

    sin espera y sin mantenimiento

    Nuestros analizadores Raman están listos en cuanto hay caudal en la carga de GNL en el camión cisterna. Ideal para buques de carga, esta tecnología es inmune a las variaciones de caudal o a las interrupciones. Genera mediciones seguras, precisas y exactas de la composición del GNL, BTU e índice de Wobbe sin el retraso de refrigeración y el mantenimiento de los sistemas GC/vaporizador. De tamaño compacto e instalación sencilla, nuestros analizadores reducen los costes de operación (OPEX) ya que no requieren consumibles, acondicionamiento de muestras, vaporizadores ni tubos con camisa de vacío.

Sonda criogénica Raman de Endress+Hauser con brida instalada en el sistema de carga de camiones de GNL ©Endress+Hauser
Carga de camiones con la sonda Raman para GNL ©Endress+Hauser
Brida para la sonda Raman de GNL ©Endress+Hauser
Visión general de una planta de GNL a pequeña escala ©Endress+Hauser
Sonda criogénica Rxn-41 de acero inoxidable ©Endress+Hauser
Analizador Raman Rxn4 para GNL ©Endress+Hauser

Cómo le podemos ayudar

Mejore la velocidad y la calidad de sus transacciones de carga de camiones de GNL con mediciones precisas e instantáneas de la composición del GNL que no requieren tiempos de parada ni retrasos de mantenimiento.

  • Consiga una respuesta de medición más rápida al inicio del caudal de GNL

  • Utilice una técnica de medición de GNL segura y contrastada, verificada por el GERG

  • Realice mediciones precisas de la composición inmunes a las variaciones del caudal de GNL

  • Evite la extracción de muestras mediante sondas criogénicas de medición in situ

  • Detecte rápidamente los cambios en la composición del GNL para evitar problemas de calidad
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
  • Lo que ofrecemos

    Los analizadores y las sondas Raman de Endress+Hauser proporcionan mediciones rápidas y fiables de la composición y el contenido de energía del GNL durante la carga de camiones. Nuestra tecnología Raman no tiene piezas móviles y no requiere líneas de...

  • Hardware y Software

    • Analizador Raman Rxn4, con controlador integrado Raman RunTime, Modbus TCP/IP o RS485

    • Sonda Raman Rxn-41

    • Hasta 500 m de cable de fibra óptica

    • Kit de validación de sustitutos

  • Servicios

    • Consultoría en aplicaciones e inspección en planta

    • Gestión de proyectos e ingeniería

    • FAT & SAT

    • Puesta en marcha del proyecto

    • Servicios de verificación del comportamiento del sistema

    • Formación para el cliente

Descargas

    • White paper (WP)
    Método Raman para mediciones de custody transfer de GNL

    Método Raman para mediciones de custody transfer de GNL

    • White paper (WP)

    Consulte los resultados del informe de GERG sobre el uso de un analizador Raman Rxn4 y una sonda criogénica Raman Rxn-41 para la composición química fiable en aplicaciones de custody transfer de GNL.

    • White paper (WP)
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • White paper (WP)

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • White paper (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • White paper (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • White paper (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • White paper (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria